Die „55" sind ein Hinweis auf das rechteckige Maß der Wippen, Blenden und Steckdosen von 55x55 mm. Die Plattform System 55 ermöglicht mehr als 300 Funktionen und bietet eine Große Farb- und Designvielfalt in sieben Schalterprogrammen (Gira Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX, Studio). Die Bezeichnung Standard 55 ist hierbei zusätzlich der Hinweis auf das Gira Standard Rahmenprogramm, welches die gleichen Abmaßungen hat.
Die Abriebfestigkeit unserer Komponenten in schwarz matt und anthrazit ist geprüft.
Prüfmethode:
Nach DIN EN 60068-2-70 mit dem Abriebgerät der Firma INNOWEP GmbH, 10.000 Testzyklen: die lackierte Oberfläche in anthrazit und schwarz matt besteht den genannten Abriebtest.
Alle Einsätze aus dem System 2000 und 3000 sind für den Einsatz im System 55 geeignet und mit den Programmen Standard 55, Event, Esprit, E3, E2, Studio, ClassiX, TX_44 und E22 kompertibel.
Die Artikel des S-Color-Systems sind verfügbar in:
- Schwarz - ähnlich RAL 9005
- Grau - ähnlich RAL 7038 - Reinweiß - ähnlich RAL 9010
- Rot - ähnlich RAL 3003
- Blau - ähnlich RAL 5013
Hinweis: Aus dem Gira S-Color-System sind die Artikel in den Farben Gelb und Grün bis Dezember 2005 für den Ergänzungs- und Ersatzbedarf lieferbar.
Der Raumtemperaturregler mit Uhr besitzt keine generelle Abschaltfunktion. Er lässt sich aber aus dem Automatikbetrieb dauerhaft in die Absenktemperatur (Mondsymbol) schalten.
Dazu wird die Taste "-" für eine Dauer von etwa 5 Sekunden gedrückt. Der Temperaturstufenindikator wechselt dann auf das Mondsymbol (= Absenktemperatur) und der Indikator vor dem Uhrensymbol erlischt.
Um wieder in den Automatikbetrieb des Raumtemperaturregler mit Uhr zu gelangen, wird die Taste Prog. kurz gedrückt.
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Wir beraten Sie gerne.
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr