Die Aufnahme von Wipptastern und Tastschaltern ist unterschiedlich. Daher ist die Montage einer Wippe auf einem Tastschalter nicht möglich.
Ja, der Gira Esprit Rahmen aus Linoleum-Multiplex darf im Bad installiert werden.
Falls der Rahmen nach dem Duschen ein bisschen feucht wird, trocknet er wieder aus.
Ein "Reset" versetzt den Regler in seinen Auslieferungszustand. Um ihn durchzuführen, drücken Sie die Tasten + (Plus) und - (Minus) gleichzeitig für mehr als 10 Sekunden. Danach erfolgt automatisch ein Test des Displays. Datum und Uhrzeit für die Erstinbetriebnahme lassen sich einstellen.
Hinweise:
Geräte ohne Index-Kennzeichnung (z. B. Aufsatz RTR mit Uhr, Artikel-Nr. 0389 xx)
Bei Geräten ohne Index-Kennzeichnung muss vor einem Reset der Faktor für die Gang-Abweichung notiert werden. Diesen Faktor finden Sie auf der Rückseite des Aufsatzes. Nachdem Sie Uhrzeit und Datum programmiert haben, stellen Sie die Gang-Abweichung so ein:
Geräte mit Index-Kennzeichnung (z. B. Aufsatz RTR mit Uhr 0389 xx; Index: I00)
Bei Geräten mit Index-Kennzeichnung wird der Korrekturfaktor der Gang-Abweichung dauerhaft im EEPROM hinterlegt.
Ja, dies ist möglich, da die Zeitschaltuhr einen potentialfreien Kontakt als Eingang zur Nachtabsenkung besitzt.
https://partner.gira.de/data3/03941710.pdf
Tastsensoren können eine Vielzahl an Funktionen intelligenter Gebäudetechnik steuern, z. B. Licht einschalten und dimmen, Jalousien hoch- und runterfahren, Lichtszenen speichern und abrufen oder die Heizung regeln. Die Bedienung kann den Bedürfnissen der Nutzer individuell angepasst werden und ist somit bezüglich der Belegung der einzelnen Tastenfunktionen flexibel.
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Wir beraten Sie gerne.
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr