Die Einbindung einer Kamera belegt eine Funktion im X1. Somit in Abhängigkeit der Anzahl der genutzten Funktionen im X1. In Summe stehen 250 Funktionen zur Verfügung.
Ja, das X1 ist per App und zusätzlich über den Gira Smart Home Windows Client (32 und 64 Bit) bedienbar. Den Windows Client finden Sie im Download z.B. unter der Angabe der Art.-Nr.
Die X1 App "Gira Smart Home" ist für iOS und Android verfügbar.
Während das kabelgebundene KNX-System über ein KNX-Kabelinformationen austauscht, nutzt das KNX-RF-System ein Funksignal, so dass keine Kabel verlegt werden müssen. KNX RF kann auch zur Erweiterung einer bestehenden, kabelgebunden KNX-Anlage genutzt werden.
Nein, mit einem QR-Code Reader kann der Code auf dem Gerät eingescannt werden.
Dieser QR-Code enthält die MAC-Adresse und das werksseitige Passwort.
Jeder Benutzer des X1 bekommt ein eigenes Passwort, welches in der App gespeichert wird. Einen Passwortschutz für einzelne Funktionen gibt es nicht (Stand App 1.1.49).
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Wir beraten Sie gerne.
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr