Vor Ort kann am Gerät über ein Werksreset durchgeführt werden. Danach ist das aufgeklebte Geräte Passwort íst wieder aktiv.
-Programmiertaste (1) drücken, gedrückt halten und das Gerät einschalten (weiß-gelbe Anschlussklemme aufstecken).
-Programmiertaste gedrückt halten bis die Programmier-LED (4), die Betriebsanzeige-LED (5) und die KNX Led (6) gleichzeitig langsam blinken.
-Programmiertaste (1) kurz loslassen, erneut drücken und gedrückt halten bis die Programmier-LED (4), die Betriebsanzeige LED (5) und die KNX Led (6) gleichzeitig schnell blinken
-Der Werksreset wird durchgeführt.
-Programmiertaste loslassen.
So wird die benutzerfreundliche Bedienoberfläche z. B. des Gira HomeServers genannt, mit welchem die Funktionen der innovativen Gebäudetechnik einfach und intuitiv gesteuert werden können. Die Bedienung findet komfortabel per Touchscreen statt – mit nur einem Finger.
Der HomeServer von Gira ist der Bordcomputer für das Smart Home. Er verbindet die Elektroinstallation des KNX-Systems mit dem Computernetzwerk und dem Internet. Über unterschiedliche Bediengeräte wird die zentrale Steuerung der intelligenten Gebäudetechnik ermöglicht – und das von zuhause und von unterwegs. Zudem lassen sich viele weitere Technologien wie ein Türkommunikationssystem, Kameras und Audiosysteme integrieren.
Der HomeServer unterscheidet in der Logik nach Befehlen und Ausgängen. Mit den Ausgängen lassen sich die Ergebnisse der Bausteine auf den EIB führen oder über PINS direkt mit anderen Bausteinen verknüpfen. Befehle dienen zum Auslösen von Alarmen, Abrufen von Lichtszenen und Sequenzen etc. Im Anhang befindet sich ein pdf-Dokument mit wichtigen Hinweisen zur prinzipiellen Arbeitsweise der Logik. Hier finden Sie auch auch eine vollständige Beschreibung der Funktionsblöcke.
Es ist nicht möglich, die Statuszeile zu bearbeiten, daher ist das Datum und die Uhrzeit nicht ausblendbar.
(Stand GPA 2.2, firmware 1.1.516)
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Wir beraten Sie gerne.
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr