Das Gira Radio RDS sitzt einfach in der Wand – so wie Lichtschalter und Steckdosen. Das vermeidet lästige Kabel und hält Arbeits- und Ablageflächen frei.
Wird eine falsche oder keine Uhrzeit angezeigt, wird diese vom Sender falsch oder nicht übermittelt. Die Uhrzeit wird über das RDS-Signal übermittelt. Stellen Sie hierzu einen starken Sender ein und warten Sie bis sich die Uhrzeit ändert.
Bei der Initialisierung können Sie den Status der Uhr auf "TIME Yes" oder "TIME No" ändern. Um die Initialisierung manuell neu zu starten und in diese Einstellmöglichkeit zu gelangen, halten Sie die Tasten ">>" und "2" gleichzeitig mindestens 5 Sekunden gedrückt.
Die Uhrzeit ist nicht einstellbar, weil Sie über das RDS-Signal übermittelt wird.
Bei der Initialisierung können Sie den Status der Uhr auf "TIME Yes" oder "TIME No" ändern. Um die Initialisierung manuell neu zu starten und in diese Einstellmöglichkeit zu gelangen, halten Sie die Tasten ">>" und "2" gleichzeitig mindestens 5 Sekunden gedrückt.
Vernetzte Audiosysteme oder Multiroom Audio-Anlagen sind Lösungen, die unbeschwerten Musikgenuss ermöglichen. Das kabellose Gira Radio oder das kabellose Streamen von Musik via Bluetooth oder WLAN sind nur einige davon.
An das Gira RDS Radio können Lautsprecher mit einer Gesamtimpedanz von 4-16 Ohm angeschlossen werden. Hierbei ist unerheblich, wie viele Lautsprecher es sind. Bei zu vielen und großen Lautsprechern ist natürlich nur noch wenig Leistung zu erzielen.
Die Maximale Länge der Lautsprecherleitung ist auf 20 Meter begrenzt.
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Bitte beachten Sie die Hinweise unter https://www.gira.de/service/bauherren/installationshinweis.html
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Wir beraten Sie gerne.
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr