Ja, Szenen können von jedem Benutzer neu eingelernt werden, diese Funktion ist nicht zu deaktivieren oder per Passwort-Schutz zu schützen. Stand (GPA 2.2; firmware 1.1516)
Gira X1 – kleiner Smart Home Server, viel Leistung
Der kompakte Server Gira X1 - speziell für Einfamilienhäuser mit KNX Technik - macht aus Ihrem Zuhause ein Smart Home.
Nein, mit einem QR-Code Reader kann der Code auf dem Gerät eingescannt werden.
Dieser QR-Code enthält die MAC-Adresse und das werksseitige Passwort.
Die im iPhone bestehende Verbindung ist keine auf das Gerät bezogene Verbindung und somit nicht mit Passwort gesichert, daher empfehlen wir die Verwendung einer Open-VPN- Verbindung mit Konfigurationsdatei des X1 und Passwortschutz.
Eine detaillierte Anleitung hierzu finden sie in der Hilfe des Gira Projekt Assistenten.
Ja, die Heizungsfunktionen können in den Szenensets wie die Lichtfunktionen integriert werden.
Es ist nicht möglich, die Statuszeile zu bearbeiten, daher ist das Datum und die Uhrzeit nicht ausblendbar.
(Stand GPA 2.2, firmware 1.1.516)
Jeder Benutzer des X1 bekommt ein eigenes Passwort, welches in der App gespeichert wird. Einen Passwortschutz für einzelne Funktionen gibt es nicht (Stand App 1.1.49).
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Wir beraten Sie gerne.
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr