Die im iPhone bestehende Verbindung ist keine auf das Gerät bezogene Verbindung und somit nicht mit Passwort gesichert, daher empfehlen wir die Verwendung einer Open-VPN- Verbindung mit Konfigurationsdatei des X1 und Passwortschutz.
Eine detaillierte Anleitung hierzu finden sie in der Hilfe des Gira Projekt Assistenten.
Gira X1 – kleiner Smart Home Server, viel Leistung
Der kompakte Server Gira X1 - speziell für Einfamilienhäuser mit KNX-Technik - macht aus Ihrem Zuhause ein Smart Home.
Es ist nicht möglich, die Statuszeile zu bearbeiten, daher ist das Datum und die Uhrzeit nicht ausblendbar.
(Stand GPA 2.2, firmware 1.1.516)
Vor Ort kann am Gerät über ein Werksreset durchgeführt werden. Danach ist das aufgeklebte Geräte Passwort íst wieder aktiv.
Den Werksreset führen sie wie folgt durch:
Sie können in einem Projekt einen Administrator, einen Installer und bis zu 62 Benutzer anlegen.
Nein, mit einem QR-Code Reader kann der Code auf dem Gerät eingescannt werden.
Dieser QR-Code enthält die MAC-Adresse und das werksseitige Passwort.
Ja, der Gira X1 verfügt über eine KNX-Schnittstellen-Funktion, z.B. um das ETS-Projekt in Betrieb nehmen zu können.
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Wir beraten Sie gerne.
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr