Sie können in einem Projekt einen Administrator, einen Installer und bis zu 62 Benutzer anlegen.
Gira X1 – kleiner Smart Home Server, viel Leistung
Der kompakte Server Gira X1 - speziell für Einfamilienhäuser mit KNX Technik - macht aus Ihrem Zuhause ein Smart Home.
Vor Ort kann am Gerät über ein Werksreset durchgeführt werden. Danach ist das aufgeklebte Geräte Passwort íst wieder aktiv.
-Programmiertaste (1) drücken, gedrückt halten und das Gerät einschalten (weiß-gelbe Anschlussklemme aufstecken).
-Programmiertaste gedrückt halten bis die Programmier-LED (4), die Betriebsanzeige-LED (5) und die KNX Led (6) gleichzeitig langsam blinken.
-Programmiertaste (1) kurz loslassen, erneut drücken und gedrückt halten bis die Programmier-LED (4), die Betriebsanzeige LED (5) und die KNX Led (6) gleichzeitig schnell blinken
-Der Werksreset wird durchgeführt.
-Programmiertaste loslassen.
Es ist nicht möglich, die Statuszeile zu bearbeiten, daher ist das Datum und die Uhrzeit nicht ausblendbar.
(Stand GPA 2.2, firmware 1.1.516)
Im Gira X1 können bis zu 50 Szenensets angelegt werden.
Jede Szene kann dann von bis zu zehn Auslösepunkten ausgelöst werden.
Der X1 hat nicht die Funktionalität einen KNX-IP-Routers. Er wird als ein KNX-Gerät mit in den Bus eingebunden und ist per IP programmier- und bedienbar (per App).
Die Einbindung einer Kamera belegt eine Funktion im X1. Somit in Abhängigkeit der Anzahl der genutzten Funktionen im X1. In Summe stehen 250 Funktionen zur Verfügung.
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Wir beraten Sie gerne.
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr