Die Aufnahme von Wipptastern und Tastschaltern ist unterschiedlich. Daher ist die Montage einer Wippe auf einem Tastschalter nicht möglich.
Gira E2
Gira E2: Die Designline mit kantiger Formgebung ist modern und zeitlos und passt sich stimmig in jede Wohnwelt.
Gira E3
Außen abgerundet, innen kantig: Entdecken Sie Gira E3 Schalter & Steckdosen in verschiedenen Farben. Ausgezeichnet mit vier Designawards.
Gira Esprit
Für Räume mit Persönlichkeit. Die Designlinie Gira Esprit akzentuiert Ihre vier Wände mit hochwertigen Materialien wie Glas, Metall oder Linoleum-Multiplex.
Gira Event
Ausgezeichnetes Design & viele Farbvarianten: Das Gira Schalterprogramm ist ein Event für Ihre Wand.
Gira Flächenschalter
Gira Flächenschalter: Über 200 Funktionen, elegantes Design und robuste Materialien für eine perfekte, smarte Haussteuerung.
Gira Standard 55
Schalter und Stecker in zeitlosem Design und zuverlässiger Qualität. Mit über 300 Funktionen im Gira System 55 kombinierbar. Jetzt entdecken.
Gira Studio
Sich abheben. Neues wagen. Klassisch und avantgardistisch kombinieren. Die Designlinie Gira Studio setzt Akzente.
Ja, dies ist möglich, da die Zeitschaltuhr einen potentialfreien Kontakt als Eingang zur Nachtabsenkung besitzt.
https://partner.gira.de/data3/03941710.pdf
Tastsensoren können eine Vielzahl an Funktionen intelligenter Gebäudetechnik steuern, z. B. Licht einschalten und dimmen, Jalousien hoch- und runterfahren, Lichtszenen speichern und abrufen oder die Heizung regeln. Die Bedienung kann den Bedürfnissen der Nutzer individuell angepasst werden und ist somit bezüglich der Belegung der einzelnen Tastenfunktionen flexibel.
Die „55" sind ein Hinweis auf das rechteckige Maß der Wippen, Blenden und Steckdosen von 55x55 mm. Die Plattform System 55 ermöglicht mehr als 300 Funktionen und bietet eine Große Farb- und Designvielfalt in sieben Schalterprogrammen (Gira Standard 55, E2, E3, Event, Esprit, ClassiX, Studio). Die Bezeichnung Standard 55 ist hierbei zusätzlich der Hinweis auf das Gira Standard Rahmenprogramm, welches die gleichen Abmaßungen hat.
Alle Einsätze aus dem System 2000 und 3000 sind für den Einsatz im System 55 geeignet und mit den Programmen Standard 55, Event, Esprit, E3, E2, Studio, ClassiX, TX_44 und E22 kompertibel.
Der Raumtemperaturregler hat einen Kontakt (Öffner), der bei Erreichen der eingestellten Raumtemperatur geöffnet wird.
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Wir beraten Sie gerne.
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr