Die Beschriftungsschilder lassen sich auch vom Kunden relativ einfach ohne die Verwendung von Spezialwerkzeug entfernen oder austauschen. Um ein Beschriftungsschild zu entfernen bzw. auszutauschen, gehen Sie so vor:
- Heben Sie die Ruftastenabdeckung z. B. mit einem Schraubendreher ab.
- Entnehmen Sie das Beschriftungsschild.
- Setzen Sie gegebenenfalls ein neues Beschriftungsschild ein.
- Setzen Sie die Ruftastenabdeckung wieder auf.
Türstation von Gira
Mit der Gira Türstation sehen Sie gleich, wer vor der Tür steht.✓ hochwertiges Design ✓beschriftbar ✓spritzwassergeschützt
Die Systemgrundlagen zur Gira Türkommunikation finden Sie hier
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Bitte beachten Sie die Hinweise unter https://www.gira.de/service/bauherren/installationshinweis.html
Mit Hilfe des TK-Gateways kann eine Verbindung zwischen dem Bus des Türkommunikationssystems und der vorhandenen (ISDN-) Telefonanlage oder einem Router (z. B. Fritzbox) mit analogen Anschlüssen oder einem analogen Amtsanschluss hergestellt werden.
Es ist zu beachten, das bei Anschluss an einem Router auf jeden Fall das Programmierset mit der Artikel-Nr. 1291 00 erforderlich ist. Dies wird benötigt um Sonderzeichen, die für die Einwahl in den Router notwendig sind, in das TKS-TK-Gateway programmieren zu können.
Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Bitte beachten Sie die Hinweise unter https://www.gira.de/service/bauherren/installationshinweis.html
Das TKS-TK-Gateway ist die Verbindung des Türkommunikations-Systems mit einem analogen Telefon oder einer vorhandenen Telefonanlage. Das TKS-IP-Gateway ist die Schnittstelle zum IP-Netzwerk um u.a. externe IP-Kameras und den Gira HomeServer in das TKS-System einzubinden, oder die mobile Weiterleitung für mobile Endgeräte mit Android oder iOS-Betriebssystem zu ermöglichen. Weitere Funktionen finden Sie in der technischen Dokumentation in unseren Downloadbereich hier
Das Türkommunikationssystem umfasst alle Produkte, die im allgemeinen Sprachgebrauch Türsprechanlagen genannt werden: Sprich die Türstationen für die Haustür und die Wohnungsstation zur Kommunikation mit einer Person vor der Tür sowie verschiedene Steuergeräte, welche je nach gewünschter Funktion benötigt werden.
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.
Wir beraten Sie gerne.
Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr