FAQ

Automatisches Licht / Einfluss geschalteter Lampen auf Bewegungsmelder

Wie beeinflussen geschaltete Lampen die Funktionsweise von Bewegungsmeldern?

Leuchtmittel wie Glüh- und Halogenlampen wurden für eine Strahlung im sichtbaren Bereich (ca. 400 bis 800 nm) entwickelt, geben jedoch den überwiegenden Teil der zugeführten Energie in Form von Wärmestrahlung ab. Auch Entladungslampen – z. B. Leuchtstofflampen – geben durch ihre Glühwendel eine nicht zu vernachlässigende Strahlungswärme ab. Die Intensität dieser Wärmequellen übersteigt die Wärmestrahlung des Menschen bei weitem (s. Bild 1: Wärmestrahlenintensität von Lampen). Wenn z. B. eine Glühlampe ins Erfassungsfeld von Wächtern montiert wird, kann ein Ausschalten der Lampe (Lampe kühlt in diesem Moment ab) vom Wächter als Wärmeänderung registriert werden. Da ein PIR-Wächter nicht den Ursprung einer Wärmeänderung feststellen kann, schaltet er erneut ein. Um eine solche "Lichtschaukel" zu vermeiden, sind die meisten Wächter mit einer Verriegelungszeit ausgerüstet. Beim Ausschalten der Leuchten ist die Bewegungserfassung für ca. 3 Sekunden verriegelt. Erst nach Ablauf dieser Zeit kann eine erneute Bewegung erkannt werden (s. Bild 2: Verriegelungszeit beim Ausschalten). Hinweis: Lampe und Leuchte sind nach drei Sekunden nicht immer vollständig abgekühlt, deshalb sollte auf jeden Fall immer genügend Abstand zwischen Wächter und Leuchte eingehalten werden. Wenn nicht anders möglich, sollte das Erfassungsfeld des Wächters durch Blenden eingeschränkt bzw. die Empfindlichkeit reduziert (soweit möglich) werden.

Gira Bewegungsmelder für außen: Beleuchtung in jede Ecke

Gira Bewegungsmelder für außen weisen Ihnen im Dunkeln den Weg und halten ungebetene Gäste fern: Montage an Wand ✓ und Decke ✓ Jetzt entdecken ▷

Bewegungsmelder zur Lichtsteuerung für mehr Komfort | Gira

Vergessen das Licht auszuschalten? Gira Bewegungsmelder zur Lichtsteuerung: reagieren auf Bewegung ✓ sparen Energie ✓ sorgen für mehr Komfort ✓

Gira Licht- und Energiesäule

Gira Energie- und Lichtsäule - für schöne Außenbeleuchtung

Schaffen Sie zusätzliche Wohnqualität im Garten mit Gira Energie- und Lichtsäulen. Perfekte Strom- und Lichtlösungen für draußen.

War diese Antwort hilfreich?
Ja Könnte ausführlicher sein Überhaupt nicht
Vielen Dank für Ihr Feedback.

Ähnliche Fragen

Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?

Senden Sie uns
eine Anfrage

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.

Zum Kontaktformular

Rufen Sie
uns an

Wir beraten Sie gerne.

+49 2195 602 6996

Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Kontaktmöglichkeiten für
unsere Fachbetriebe