FAQ

Alte Melder einbinden

Wie kann der frühere Alarm Dual Bewegungsmelder (Art. Nr.: 0957 00) in das Sicherheitssystem Alarm Connect eingebunden werden und was ist zu beachten?

  • Der Öffner-Kontakt des Alarm-Dual-Bewegungsmelders kann über die Eingänge der Alarmzentrale Connect oder des Funk I/O-Moduls ausgewertet werden. Allerdings ist zu beachten, dass die 12V Klemmen der Ein- und Ausgänge nicht Batteriegepuffert sind. Um die Funktion drahtgebundener Geräte an den Eingängen bzw. Ausgängen der Alarmzentrale Connect oder Funk I/O-Modul auch bei Netzspannungsausfall zu gewährleisten, müssen für diese Geräte bei Bedarf externe gepufferte Spannungsversorgungen verwendet werden.

 

War diese Antwort hilfreich?
Ja Könnte ausführlicher sein Überhaupt nicht
Vielen Dank für Ihr Feedback.

Ähnliche Fragen

Sie konnten nicht finden, wonach Sie gesucht haben?

Senden Sie uns
eine Anfrage

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.

Zum Kontaktformular

Rufen Sie
uns an

Wir beraten Sie gerne.

+49 2195 602 6996

Montag bis Freitag 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Kontaktmöglichkeiten für
unsere Fachbetriebe