Attraktive Lösungen für jede Anforderung
Der Gira Tastsensor 4 ist in einer neuen Produktvariante verfügbar – passend zu den Rahmenprogrammen und -farben im Gira System 55. Mit dem Tastsensor 4 System 55 erweitert Gira die Produktpalette seiner KNX Bedieneinheiten und bietet so für jede Anforderung eine attraktive Lösung.
Der neue Gira Tastsensor 4 System 55 bietet einerseits eine Alternative zum bereits am Markt erhältlichen Gira Tastsensor 4 und präsentiert sich andererseits als attraktiver Nachfolger des Gira Tastsensor 3, der ebenfalls ins System 55 eingebunden ist. Der Gira Tastsensor 4 System 55 lässt sich mit den Schalterprogrammen im Gira System 55 kombinieren und steht in 8 Farbvarianten zur Verfügung, passend zum individuellen Raumdesign und Ambiente:
* Edelstahl (Oberfläche aus Echtmetall)
* Schwarz matt
* Anthrazit
* Reinweiß seidenmatt
* Reinweiß glänzend
* Grau matt
* Cremeweiß glänzend
* Farbe Alu
Der Gira Tastsensor 4 System 55 fügt sich perfekt ein in die sechs Schalterprogramme Gira Standard 55, E2, E3, Event, Esprit und Gira Studio. Optisch zeichnet er sich durch eine wertige Anmutung aus, seine Einsatzgebiete sind breit gefächert und reichen von privaten Wohnbauten bis zu Bürogebäuden. Der Gira Tastsensor 4 System 55 passt zu sämtlichen Projektanforderungen und ist in den Ausführungen mit zwei, vier oder sechs frei belegbaren Tasten erhältlich. Er entspricht in seinem Funktionsumfang dem KNX Taster bzw. dem „größeren“ Gira Tastsensor 4.
Je nach Konfiguration übernehmen die Geräte die Aufgaben Schalten, Dimmen, LED Farbsteuerung, LED Farbtemperatursteuerung, Beschattung, Wertgeber, Szenen und Temperaturmessung. Seine LED sind nach individuellen Wünschen ansteuerbar: möglich sind Tag-Nacht-Umschaltung mit reduzierter Helligkeit beispielsweise für Schlafräume, Status, Blinken sowie die überlagerte Ansteuerung per Server. Durch die Status LED kann zudem der Schaltstatus angezeigt werden.
Außerdem bestehen vielfältige, individuelle Beschriftungsmöglichkeiten. Der Tastsensor ist sowohl ohne Beschriftung erhältlich als auch mit einer hochwertigen Laserbeschriftung oder einem Beschriftungsschild.
Das Gerät ist updatefähig und lässt sich somit jederzeit an technische Änderungen oder sicherheitsrelevante Entwicklungen anpassen – es präsentiert sich dadurch stets aktuell und zukunftssicher. Zugleich ist der Gira Tastsensor 4 System 55 KNX Secure-fähig und garantiert damit eine abhör- und manipulationssichere Datenübertragung.
Bildunterschriften:
Gira Tastsensor 4 System 55_01
Der Gira Tastsensor 4 ist in einer neuen Variante verfügbar – passend zu den Rahmenprogrammen und -farben im Gira System 55.
Gira Tastsensor 4 System 55_02
Gira Tastsensor 4 System 55_03
Der Gira Tastsensor 4 System 55 fügt sich perfekt ein in die Gira Schalterprogramme ein, hier Gira Esprit (Flur) und Gira E2 (Küche).
Bitte geben Sie bei einem Abdruck die Bildquelle mit "Bild: www.gira.de" an.