Gira und Nachhaltigkeit: Fokus auf Mensch und Umwelt

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

Wir wollen heute schon für morgen handeln. Denn wir sind überzeugt davon, dass Qualität verpflichtet.

Verantwortung übernehmen, Zukunft gestalten

Das Thema Nachhaltigkeit ist fest im Unternehmensleitbild von Gira verankert. Es steht auf drei starken Säulen: Ökonomische, ökologische und soziale Verantwortung. Diese Herausforderungen werden als ständiger Prozess aufgefasst, an dem Tag für Tag auf allen Unternehmensebenen gearbeitet wird.

Mehr Informationen hierzu finden Sie in unserem Nachhaltigkeitsreport.

Umwelt

Als produzierendes Unternehmen achtet Gira darauf, den Verbrauch von Ressourcen und den Ausstoß klimaunverträglicher Emissionen weitestgehend zu reduzieren. Die Nutzung regenerativer Energien und umweltschonender Lösungen ist ebenso ein zentrales Anliegen wie der Vorsatz, mehr und mehr intelligente Produkte zu entwickeln, mit denen die Nutzer gleichfalls einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können.

Mensch

Bei dem Familienunternehmen Gira zählt der Mensch – Kunden, Geschäftspartner, vor allem aber die Mitarbeiter. Sie sind das Fundament des unternehmerischen Erfolges. Mit Chancengleichheit, Freiräumen für individuelle Entwicklungen, beruflicher Förderung, gesunden Arbeitsbedingungen in einem ansprechenden Umfeld und einer fairen Vergütung bleibt soziale Verantwortung keine leere Versprechung. Ein harmonischer, offener Umgang miteinander liegt Gira ebenso am Herzen, wie Möglichkeiten zu schaffen, die Beruf und Privatleben vereinbar machen. Darüberhinaus ist auch das Bekenntnis zur Region ein wesentliches Thema, dem mit sozialem und kulturellem Engagement Rechnung getragen wird.

Wirtschaft

Qualität „Made in Germany“ hat die Erfolgsgeschichte des Unternehmens Gira seit der Gründung 1905 geprägt. Ein hoher Anspruch an Perfektion in jeder Hinsicht, das Streben nach Innovationsführerschaft und ein wegweisendes Design-Verständnis sind die Basis stetigen Wachstums. Um diesen Weg fortführen zu können, investiert Gira kontinuierlich in Entwicklung und Produktion sowie in Aus- und Weiterbildung.

Herstellererklärung und Zertifikate

DIN ISO 9001.

Mit der DIN 9001 gewährleistet Gira die Einführung und Anwendung eines Qualitätsmanagementsystems. Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass das Managementsystem die Forderung des im Zertifikat angegeben Regelwerks erfüllt.

Zertifikat herunterladen.

ISO 9001

REACH und RoHS.

Gira produziert sämtliche Produkte ausschließlich nach der REACH-Verordnung und der RoHS-Richtlinie. Das heißt, wir verwenden nur Stoffe, die sicher für unsere Gesundheit und Umwelt sind.

Mehr zur REACH-Verordnung.

Reach & Rohs

WEEE Richtlinie.

Durch die Kennzeichnung mit diesem Symbol wird im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auf folgende Pflichten hingewiesen:

  • Dieses Elektrogerät ist durch den Besitzer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zur weiteren Verwertung zu entsorgen.

  • Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind getrennt zu entsorgen.

  • Vertreiber der Elektrogeräte oder Entsorgungsbetriebe sind zur unentgeltlichen Rücknahme verpflichtet.

  • Im Elektrogerät enthaltende personenbezogene Daten sind vor der Entsorgung eigenverantwortlich zu löschen.

Mehr Informationen.

Icon Weee