Gira System 106

Modulare und flexible Türkommunikation

Sehen, wer vor der Tür steht – mit dem Gira System 106. Edel-puristisches Design, robuste Materialien und modernste Technologie in kompakter Bauweise sorgen für Komfort, Sicherheit und ein elegantes Erscheinungsbild an der Tür. Das modulare System bietet höchste Flexibilität bei der Konfiguration und jederzeit die Möglichkeit, es anzupassen oder zu erweitern. Einfach auf die Wand montiert eignet sich das System ebenso für den Neubau wie für die Nachrüstung. Das Gira System 106 ist mit sämtlichen Gira Wohnungsstationen und Türkommunikationslösungen von Gira kompatibel.

Designkonzept

Das Gira System 106 ist ein modulares Türkommunikations-System mit Frontplatten aus Metall in puristisch edlem Design. Es basiert auf einzelnen Modulen mit einem Grundmaß von 106,5 × 106,5 mm, die flexibel kombiniert und ganz nach Wunsch hoch, quer oder quadratisch angeordnet werden können.

Module

Das Gira System 106 basiert auf einem klaren Raster und umfasst insgesamt sieben Module. Damit können Lösungen vom Einfamilienhaus bis hin zu größeren Objekten realisiert werden.

Technologie

Der Korpus und die flachen Module des Gira Systems 106 stecken voll innovativer Technik und funktionalen Details. So verbergen sich hinter den Design- und Glasfronten bspw. die hochwertige Sprechanlage mit Hintergrundgeräuschunterdrückung, die Kamera mit Gegenlichtkompensation, der Helligkeitssensor für die Ruftaster oder eine eingebaute Heizung zum Schutz der Anlage.

Konfiguration

Die Konfiguration des Gira Systems 106 ist denkbar einfach und kann bequem online über den Gira Türkommunikations-Konfigurator vorgenommen werden. Sämtliche Module können ausgewählt und nach Wunsch positioniert werden – hoch, quer oder quadratisch angeordnet. Alles ist machbar: vom Ein- oder Mehrfamilienhaus bis hin zu großen Wohnanlagen.

Briefkastenlösungen

Das Gira System 106 lässt sich auch in die Briefkastenanlagen der Firma Renz integrieren. Renz gilt als Premiumhersteller für Briefkastenlösungen und hält dafür anspruchsvolle Produkte bereit. Die Module des Gira Systems 106 passen zur Serie Renz Plan S und fügen sich flächenbündig in die Anlagen ein. Die Kombination sorgt für ein einheitliches Bild an der Haustür und wirkt besonders aufgeräumt und edel.

Kompatible Wohnungsstationen

Das Gegenstück zur Türstation draußen am Hauseingang ist die Wohnungsstation, die Sprech- und Bedieneinheit für innen. Das Gira System 106 lässt sich mit sämtlichen Wohnungsstationen aus dem Gira Türkommunikations-System kombinieren.

Installation

Das Gira System 106 ist leicht zu installieren. Der Korpus der Türstation wird sicher an der Wand verschraubt. Auf einem Trägerrahmen werden die Module mit Bajonettverschlüssen befestigt, per Flachbandleitung miteinander verbunden und an den 2-Draht-Bus angeschlossen.

Umwelt und Nachhaltigkeit

Bei der Entwicklung und der Materialwahl für das Gira System 106 wurde großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Das System 106 zeichnet sich dadurch aus, dass es auch für den Rückbau äußerst umweltfreundlich gestaltet wurde, da sich alle verbauten Materialien vollständig voneinander trennen lassen.

Montage und Service

Die Vorteile des modularen Aufbaus fangen bereits bei der Montage an. So ist es möglich, in einer frühen Bauphase zunächst ausschließlich das Gehäuse zu montieren. Leitungen, Module und Frontplatten können später hinzugefügt werden – erst dann, wenn das Gebäude kurz vor der Nutzung steht.

Gira Beschriftungsservice

Die Ruftasten und das Infomodul des Gira System 106 lassen sich mit dem Gira Beschriftungsservice professionell nach persönlichen Angaben gestalten. Die Erstellung der Vorlage und die Bestellung lassen sich ohne großen Aufwand umsetzen. In wenigen Schritten kann ein entsprechender Entwurf angefertigt und per Web-Formular in Auftrag gegeben werden.

Zum Gira Beschriftungsservice

Broschüre anfordern

Alle Informationen zum Gira System 106 finden Sie gebündelt auch in einer Broschüre, die Sie hier herunterladen können.

Broschüre kostenlos bestellen oder downloaden

Design

  • Tesseraux+Partner, Potsdam

Auszeichnungen

  • German Design Award 2015
    Gold in der Kategorie Building and Energy
  • Iconic Awards 2014
    Best of Best in der Kategorie Product Building Technologies
  • Plus X Award 2014
    in der Kategorie Bestes Produkt des Jahres
  • Plus X Award 2014
    für High Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität

System 106

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok