Elektroplaner
August 2018
Sehr geehrte Newsletter Abonnenten,

das Gira System 3000 leistet die konsequente Integration der Steuerungsfunktionen von Licht und Jalousie. Deshalb passen die Einsätze für die Licht- und Jalousiesteuerung nicht nur zu allen Systemaufsätzen, sondern die Aufsätze erkennen eigenständig, ob sie auf einem Licht- oder Jalousieeinsatz sitzen – und stellen ihre Funktionsweise entsprechend um. Entstanden ist so ein universelles und übersichtliches System mit wenigen Komponenten, aber vielen Funktionen. Die meisten Komponenten sind bereits lieferbar – im September 2018 kommen der Dali- und der Impulseinsatz hinzu.
 
Die Themen:

• Das Gira System 3000: Installationsbaukasten für das Handwerk
• Licht- und Jalousiesteuerung: 10 Produkte – einfach und komfortabel
• Bedienaufsätze: einfache Bedienung für jeden Komfortwunsch
• Schaltuhr Display: Höchstmaß an Komfort und Leistung
• Steuerung und Programmierung: Bluetooth eröffnet neue Dimensionen
• Bewegungsmelder: Für Energieeinsparung und mehr Sicherheit
• Ausgezeichnetes Design: für jedes Wohnambiente
• Die Installation: einfach, flexibel und sicher
• Alle Informationen gebündelt: die neue Gira System 3000 Broschüre

Das Gira System 3000:
Installationsbaukasten für das Handwerk


 
Mit der Zusammenführung der Licht- und Jalousiesteuerung zum neuen Installationsbaukasten System 3000 stellt Gira dem Elektrohandwerk ein kompaktes und übersichtliches Sortiment für die grundlegenden Steuerungsaufgaben in der Elektroinstallation zur Verfügung. Die konsequente Mehrfachnutzung der Systemaufsätze für die Funktionen Licht und Jalousie geht einher mit einer deutlichen Reduzierung der Systemkomponenten. Für Handwerk und Handel bedeutet das: weniger Komponenten, mehr Übersichtlichkeit, weniger Lagervolumen.
 
 Weitere Informationen zu den Systemaufsätzen erhalten

Licht- und Jalousiesteuerung:
10 Produkte – einfach und komfortabel


 
Für die Licht- und Jalousiesteuerung bietet das Gira System 3000 außerordentliche Flexibilität bei gleichzeitig höchstem Komfort. Die Produkte des Systems überzeugen durch ihre intuitive Bedienung und einfache Tastenkennzeichnung.
Das Sortiment des Gira Systems 3000 umfasst fünf Bedienaufsätze, die universell für die beiden Bereiche Licht und Jalousie eingesetzt werden können. Dazu gehören die Bedienaufsätze Standard mit und ohne Pfeilsymbolen sowie mit Memoryfunktion, außerdem die Gira Jalousie- und Schaltuhr mit Display sowie die Gira Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth.
Hinzu kommen fünf Bewegungsmelderaufsätze: die Bewegungsmelderaufsätze 1,10 m Standard und Komfort Bluetooth, die Bewegungsmelderaufsätze 2,20 m Standard und Komfort Bluetooth sowie der Gira Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz Bluetooth.
 
 Entdecken Sie jetzt die Bedienaufsätze des Gira System 3000

Teilen  

Bedienaufsätze:
einfache Bedienung für jeden Komfortwunsch


 
Die verschiedenen Aufsätze garantieren eine einfache Bedienung für jeden Komfortwunsch. Bereits der Aufsatz Standard kann eine individuelle Zwischenposition abspeichern. Die Funktionen der Memory- und Displaygeräte reichen von der einfachen Zeitsteuerung bis hin zu umfangreichen Steuerungsmöglichkeiten mit der Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth.
 
 Mehr über die Bedienaufsätze des Gira System 3000

Schaltuhr Display
Höchstmaß an Komfort und Leistung


 
Besonders leistungsfähig ist die Gira Jalousie- und Schaltuhr Display, sie ist in ihrer Bedienung und Programmierung zudem überzeugend einfach. Neben der manuellen Steuerung der gewünschten Beleuchtungs- bzw. Jalousiefahrzeiten lässt sich die aktuelle Uhrzeit für alle sieben Tage übernehmen. Als Alternative kann die Unterscheidung von Wochentagen und Wochenenden gewählt werden. Besonders komfortabel ist die integrierte Astrofunktion: Über diese können die gewünschten Aktivierungszeiten dynamisch an den Sonnenauf- und Sonnenuntergang angepasst werden. Die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch. Berührungssensitive Tasten machen die Bedienung der Jalousie- und Schaltuhr dabei leicht und angenehm. Das kontrastreiche, beleuchtete Display garantiert zudem eine eindeutige Anzeige der vorgenommenen Einstellungen.
 
 Jetzt weiter zur Gira Jalousie- und Schaltuhr Display informieren

Teilen  

Steuerung und Programmierung:
Bluetooth eröffnet neue Dimensionen


 
Mit dem Bluetooth-Bedienaufsatz geht die Licht- und Jalousiesteuerung in eine neue Dimension. Bluetooth erlaubt zum einen die manuelle oder automatische Steuerung von Funktionen – Smartphone oder Tablet werden dabei zur Schaltzentrale. Mit der Gira App hat man alle Einstellungen im übersichtlich Blick und jederzeit unter Kontrolle: für unterschiedliche Lichtquellen, Jalousien und Rollläden.
Bluetooth ermöglicht zum anderen die Programmierung über die Gira App: mit dem Smartphone oder Tablet bequem vom Sofa aus, ohne spezielle Programmiertools oder ein Netzwerk. Das ist für Nutzer, die Wohnkomfort schätzen, einfach ideal.
Genauso lassen sich im System 3000 auch die Bewegungsmelder für die automatische Lichtsteuerung programmieren.
 
 Jetzt die Möglichkeiten der Gira App entdecken

Bewegungsmelder:
für Energieeinsparung und mehr Sicherheit


 
Einbrecher und andere dunkle Gestalten scheuen bekanntlich das Licht. Noch mehr, wenn es automatisch angeht, weil es Bewegungen registriert. Doch Bewegungsmelder schrecken nicht nur ungebetene Gäste ab, sie steuern auch komfortabel und energiesparend die Beleuchtung in Fluren und Treppenhäusern oder Eingängen und Zufahrten. Die Bewegungsmelder aus dem neuen Gira System 3000 verfügen über eine digitale Sensorik, welche die beste Erfassung in den unterschiedlichsten Einbausituationen garantiert.
Eine weitere innovative Besonderheit stellt die komfortable und zugleich energiesparende Nachlichtfunktion des Bewegungsmelderaufsatzes Komfort Bluetooth dar: Sie schaltet nachts das Licht nur gedimmt ein. Wer gerade aus dem Schlaf erwacht ist, wird nicht geblendet, sondern sicher an sein Ziel geleitet. Die Sonderfunktionen gibt es ab Release 2 der App.

Ausgezeichnetes Design:
für jedes Wohnambiente


 
Das Gira System 3000 bietet eine große Designvielfalt, passend für jeden Einrichtungsgeschmack und jedes Wohnambiente. Zur Wahl stehen zehn Schalterprogramme in unterschiedlichen Farben und Materialien. So lässt sich die gesamte Elektroinstallation in Haus oder Wohnung optisch wie aus einem Guss realisieren. Neben Schaltern und Steckdosen gehören zahlreiche weitere Funktionen wie Türsprechanlagen oder KNX Tastsensoren dazu.
 
 Jetzt die Gira Schalterprogramme entdecken

Die Installation:
einfach, flexibel und sicher


 
Die Licht- und Jalousiesteuereinsätze des Gira Systems 3000 lassen sich zudem einfach installieren. Grund dafür ist die extraflache Einbautiefe von nur 24 Millimetern: Die Einsätze lassen mehr Raum und bieten so mehr Flexibilität beim Verdrahten in der Unterputz-Dose. Zudem sind die Montagekrallen versenkt. Auch das sorgt für eine einfachere Installation und mehr Sicherheit für den Elektrohandwerker.
Zur Funktionskontrolle lassen sich die angeschlossenen Verbraucher auch ohne Bedienaufsatz in Betrieb nehmen. Dazu dient ein an der Metalltragplatte angebrachter Test-Taster. Bei falscher Verdrahtung von Jalousiesteuerungen ermöglicht dieser auch ohne Bedienaufsatz und ohne Demontage durch längeres Drücken (3s) einen Drehrichtungstausch .
 
 Jetzt die einfache Installation kennen lernen

Alle Informationen gebündelt:
die neue Gira System 3000 Broschüre


 
Alle Informationen zur Gira System 3000 Licht- und Jalousiesteuerung finden Sie gebündelt auch in unserer Broschüre, die Sie hier bestellen oder herunterladen können.
Auch der Gira Katalog wurde um die neuen Produkte ergänzt. Die Katalogergänzung zum System 3000 kann ebenfalls auf der Gira Homepage heruntergeladen werden.
 
 Jetzt die neue Broschüre bestellen downloaden
 Jetzt die Katalogergänzung herunterladen

 
Folgen Sie Gira auf Facebook, Google+, Twitter oder YouTube:
Gira Social Media
 
Wenn Sie den Gira Newsletter nicht mehr beziehen möchten, können Sie ihn unter diesem Link abbestellen:
Newsletter abbestellen
 
Unter nachfolgendem Link können Sie jederzeit Änderungen an Ihrem Abo-Profil vornehmen:
Abo-Profil ändern
 
Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, helfen wir Ihnen gern weiter:
abo.service@gira.de
 
Ihr Gira WWW-Team
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Deutschland
 
Tel +49 2195-602-0
Fax +49 2195-602-191
 
Handelsregister AG Köln HRA 16352
Persönlich haftende Gesellschafterin: GAV Management GmbH
Handelsregister AG Köln HRB 50479
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Dirk Giersiepen
Alfred A. Bulitz
Dipl.-Ing. Christian Feltgen
Dipl.-Kfm. Thomas Musial
 
www.gira.de
info@gira.de