Gira X1

Mobiles Smart Home: Ihr intelligentes Haus mit dem Gira X1

Der Grundstein für das intelligente Zuhause

Licht ein- und ausschalten, Jalousien herauf bzw. herunterfahren, Wohlfühltemperatur einstellen – überall im Gebäude und aus der Ferne: Der neue Gira X1 Server macht die Automatisierung und Visualisierung eines Einfamilienhauses mit KNX Anlage so einfach, bequem und wirtschaftlich wie noch nie. Für Nutzer und Bewohner bedeutet das mehr Komfort und Sicherheit. Bei Abwesenheit lassen sich viele Funktionen aus der Ferne überwachen und steuern. Dank der platzsparenden, schnellen Montage des Gira X1 und dem geringen Aufwand bei der Inbetriebnahme und Projektierung, wird die Entscheidung für das Smart Home erleichtert.

X1 Update - Funktionsübersicht:

  • Anwesenheitssimulation
  • Querformat auf Tablets
  • Baustein Trennwandsteuerung von 1Bit Eingang auf variabel (ermöglicht u.a. Dimmfunktion)

X1 Update - Funktionsübersicht:

  • Datenpunkte persistent speichern
  • URL-Aufruf, um Webseiten über einen einfachen Browser aufzurufen
  • Interne Kommunikation zwischen mehreren Geräten, um z.B. Werte zwischen Gira L1 und Gira X1 über Ethernet auszutauschen

Mobiles Smart Home: Ihr intelligentes Haus mit dem Gira X1

Das intelligente Zuhause per App steuern

Die App zum Gira X1 Server macht vorhandene mobile Geräte zu komfortablen Bedienelementen der intelligenten Gebäudetechnik. Das benutzerfreundliche Inter­face der Gira X1 App visualisiert die KNX Installation eines Einfamilienhauses und macht ihre Funktionen verfügbar: Dimmen, Schalten, Rollladen, Jalousien, Heizungssteuerung, Wertgeber, Szene, Zeitschaltuhr und vieles mehr. Auch Kamerabilder lassen sich „live“ aufrufen. Hinzu kommen Anpassungsmöglichkeiten wie die Individualisierung der Home-Ansicht. Das Projekt und die Benutzereinstellungen, wie Zeitschaltuhren oder Favoriten, werden auf dem Gira X1 gesichert. Die App ist in den App Stores für iOS und Android verfügbar und lässt sich auf Smartphones sowie auf Tablets verwenden. Das Gira Geräteportal bietet einen kostenlosen Dienst an, um die Haustechnik auch aus der Ferne erreichen zu können (DDNS).

Mehr zur Gira X1 App
Gira X1 App für iPhone und iPod touch
Gira X1 App für Android-Geräte

Mobile Steuerung mit der Gira X1 App

Mobiles Smart Home: Ihr intelligentes Haus mit dem Gira X1

Lichtsteuerung

Licht ein- und ausschalten oder auf exakt den gewünschten Wert dimmen: Mit der Gira X1 App lässt sich die Beleuchtung mit maximaler Flexibilität steuern. Mehrere Schalter- und Dimmervorlagen stehen für die unterschiedlichen Anforderungen zu Verfügung.

Mobiles Smart Home: Ihr intelligentes Haus mit dem Gira X1

Jalousiesteuerung

Jalousien oder Rollläden herauf bzw. herunterfahren in einer exakt vordefinierten Höhe positionieren Lamellen in die gewünschte Position bringen: Mit seinem Mobilgerät hat der Nutzer alles im Griff – auch von unterwegs.

Mobiles Smart Home: Ihr intelligentes Haus mit dem Gira X1

Funktionsübersicht

Sämtliche Funktionen eines Gebäudes werden in der Gira X1 App als Kacheln visualisiert. Zentrale Funktionen wie Ein- und Ausschalten, Temperatur regeln oder in festen Schritten dimmen können schon in dieser Ansicht bedient werden.

Mobiles Smart Home: Ihr intelligentes Haus mit dem Gira X1

Einstellen der Wunsch-Raumtemperatur

In Verbindung mit einem entsprechenden KNX Sensor lässt sich mit der App auch die Raumtemperatur steuern. Über verschiedene Betriebs­modi wie Komfort oder Nacht lassen sich Wunschtempera­turen abrufen.

Mobiles Smart Home: Ihr intelligentes Haus mit dem Gira X1

Szenen abrufen

Zu einem perfekten Raumam­biente gehören das richtige Licht, die ideale Temperatur, ein angemessener Sichtschutz und vielleicht ein wenig Musik im Hintergrund: Über die App lässt sich die Wunschstimmung mit einem Fingertipp am Mobilgerät direkt aufrufen.

Mobiles Smart Home: Ihr intelligentes Haus mit dem Gira X1

Zeitschaltuhren

Viele Funktionen lassen sich auch über eine Zeitschaltuhr steuern. So können bestimmte Funktionen automatisch an jedem Tag oder nur an bestimmten Wochentagen zu einer festgelegten Uhrzeit ausgelöst werden. Dann fahren z.B. die Jalousien automatisch morgens herauf und am Abend wieder herunter, oder die Heizung schaltet automatisch in den Nachtbetrieb.

Mobiles Smart Home: Ihr intelligentes Haus mit dem Gira X1

Wertgeber

Vordefinierte Einstellungen steuern die Jalousie oder Hei­zung an: Der Wertgeber sendet die Werte in das KNX System; die externen Geräte können diese auswerten und die entsprechenden Funktionen ausführen.

Mobiles Smart Home: Ihr intelligentes Haus mit dem Gira X1

Kameraüberwachung

Wissen, was im Haus vor sich geht – auch in Abwesenheit: Mit der Gira X1 App lassen sich auch Videobilder, z.B. von IP-Kameras, übertragen und darstellen. Ein beruhigendes Plus an Sicherheit.

Gira X1 App Farblicht Interface

Farblicht einstellen

Für jedes Ereignis die passende Lichtfarbe auswählen und favorisierte Farben abspeichern. Die Farbauswahl des X1 unterstützt RGB- sowie RGBW-Werte. Zudem gibt es eine weitere Funktion, um die Farbtemperatur einstellen zu können.

Gira X1 App Interface Musik

Musik steuern und genießen

Mit Hilfe der X1 App können Hifi-Anlagen über KNX angesteuert werden. Die wichtigsten Audio-Funktionen sind direkt in der X1-App erreichbar. Dazu gehören: Titel starten/pausieren, Lautstärke ändern, Stummschalten, Wechsel zwischen Titeln, Anzeige von Titel, Interpret, Album und Playlist sowie das Wechseln der Playlist.

Gira X1 App Interface Raumklima

Perfektes Raumklima

Mit der Funktion "Klimaanlage“ ist es möglich, über den Gira X1 eine Klimaanlage anzusteuern. Damit kann zwischen den verschiedenen Betriebsmodi gewechselt und die gewünschte Temperatur, die Belüftungsstufe sowie die Richtung des Luftstroms eingestellt werden.

GPA Gira Projekt Assistent für die einfache Projektierung und Parametrierung

Einfache Inbetriebnahme des Gira X1 – Mit dem Gira Projekt Assistent

Dank der visuellen Parametrisierung des Gira X1 mit dem Gira Projekt Assistenten kann Ihr Elektromeister komfortabel den X1 in Betrieb nehmen – auch aus der Ferne via Internet und der integrierten Open-VPN-Lösung. Das Projektieren der KNX Anlage mit dem Gira X1 erfolgt einfach und intuitiv per Drag & Drop. Auch ist das Parametrieren der KNX Anlage mittels ETS und dem Gira X1 als KNX-Schnittstelle möglich.

Komfort, Sicherheit, Energieeinsparung: Alles spricht für das intelligente Zuhause – schnell und einfach realisiert mit dem Gira X1.
Mehr Informationen zum Gira Projekt Assistenten
Systemgrafik Gira X1 im Netzwerk

Vernetzung und Datensicherheit

So vernetzen Sie die Gebäudetechnik

Voraussetzung für die intelligente Vernetzung und Einbindung des Gira X1 via KNX ist ein Kabel, das in der Regel schon beim Neubau zusammen mit der Stromversorgung verlegt wird. Über dieses Kabel können Funktionen wie Licht, Jalousien, Heizung, Belüftung und Sicherheitstechnik problemlos zentral gesteuert oder automatisiert werden.

So schützen Sie Ihre Daten im Smart Home

Sicherheit ist entscheidend, wenn die intelligente Gebäudetechnik aus der Ferne mit mobilen Geräten gesteuert werden soll. Für höchste Sicherheitsanfor­derungen besitzt der Gira X1 einen integrierten VPN-Server. Darüber hinaus kommuniziert der Gira X1 mit der mobilen App als auch mit der Projektierungssoftware GPA grundsätzlich verschlüsselt.

Mobiles Smart Home: Ihr intelligentes Haus mit dem Gira X1

Gira X1 / Gira L1 Produktinformation downloaden

Alle Informationen zum Gira X1, Gira L1 und dem Gira Projekt Assistenten finden Sie in unserer Produktinformation, die Sie sich hier als PDF herunterladen können.

Produktinformation Gira X1 / Gira L1 downloaden

Hier finden Sie einen Fachhändler in Ihrer Nähe

Kompetente Beratung, durchdachte Planung und fachgerechte Installation sind unverzichtbar für eine moderne Elektroinstallation zu Hause. Deshalb sind Gira Produkte ausschließlich bei ausgewiesenen Elektro-Fachbetrieben erhältlich. Wenden Sie sich an einen Elektromeister in Ihrer Nähe, oder lassen Sie sich zum Thema intelligente Gebäudetechnik von den bei Gira geschulten System-Integratoren oder KNX Spezialisten beraten.

Bezugsquelle, Fachhändler, Elektromeister

Suchen

Weitere Produkte

Gira Logikmodul L1

Gira L1 – Das Logikmodul im neuen Design

Mit dem Gira Logikmodul L1 lassen sich Einfamilienhäuser und Objekte vergleichbarer Größe mit KNX System ohne großen Aufwand mit einer Reihe von automatisierten Komfortfunktionen ausstatten.
Zum KNX Modul Gira L1

Wohnungsstation, Sprechanlage Video

Gira Wohnungsstation Video AP Plus – Größeres Display, mehr Bedienkomfort

Die Gira Wohnungsstationen Video AP und Video AP Plus sind homogen in der Front und besitzen ein 5,6 cm [2,2“] großes TFT-Farbdisplay der neuesten Generation.
Zu den Wohnungsstationen mit Video

G1 Bediengerät SmartHome

Gira G1– Das Multitalent für die Gebäudetechnik

Der neue Gira G1 ist die intelligente Bedienzentrale für die gesamte KNX Gebäudetechnik. Über das brillante Multitouch-Display lassen sich alle Funktionen komfortabel per Fingertipp oder Geste bedienen.
Zum KNX-Bediengerät Gira G1

GPA Gira Projekt Assistent für die einfache Projektierung und Parametrierung

Gira Projekt Assistent – Per Drag & Drop schnell und intuitiv projektieren

Projekte für den Gira X1 oder Gira L1 lassen sich mit der Software Gira Projekt Assistent (GPA) schnell und einfach erstellen: visuell und intuitiv, per Drag & Drop.
Planen mit dem Gira Projekt Assistent

X1

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok