Gira S1

Sicherer Fernzugriff auf das Smart Home mit KNX

Von unterwegs das Licht ausschalten, Kamerabilder überprüfen, die Heizung einschalten, Jalousien schließen – und das alles mit dem guten Gefühl, dass kein Unbefugter Zugriff auf die Kommunikation hat: Der Gira S1 ermöglicht Anwendern, sich von unterwegs aus unkompliziert und absolut sicher mit ihrem KNX Smart Home zu verbinden – denn die Kommunikation ist verschlüsselt. Einfach die Gira X1 oder die Gira HomeServer App (iOS) starten – den Rest erledigt der Gira S1 in Kooperation mit dem Gira Geräteportal. Es ist kein umständliches Aktvieren von VPN oder speziellen Einrichtungen im Router mehr notwendig.

Jetzt den Gira S1 im Geräteportal registrieren!

Features:

  • Sicherer Fernzugriff durch Verschlüsselung

  • Unterstützt die Gira X1 iOS und Android App sowie die HomeServer iOS App

  • Wichtige Meldungen direkt auf das Smartphone

  • Sichere und einfache Fernwartung

  • Fernwartung des Gira X1 und Gira HomeSever

  • Fernwartung des KNX-Systems

 

  • Sehr schnelle Einrichtung

  • Unabhängigkeit von Internetprovider

  • Funktioniert auch bei IPv6-Anschlüssen (z.B unitymedia)

  • Keine Router-Einstellungen notwendig

  • Einrichtung ist plan- und kalkulierbar

  • Einhaltung deutscher Datenschutzstandards

Sicherer Fernzugriff durch
Verschlüsselung und deutsche
Datenschutzstandards

Am Fernzugriffssymbol in der Statusleiste der App erkennt der Anwender, dass ein sicherer Fernzugriff besteht. Der Server für das Gira Geräteportal steht in Deutschland und unterliegt dem deutschen Datenrecht. So ist sichergestellt, dass deutsche Datenschutzstandards gewahrt sind.

Die perfekte Kombination

Der Gira S1 lässt sich ideal zusammen mit dem Gira X1 und dem Gira HomeServer einsetzen. Die Funktionen Fernwartung und Fernbedienung per App sind in beiden Produkten optimal integriert. Zudem ermöglicht der Gira S1 den sicheren Fernzugriff auf alle webbasierten Visualisierungen.

Fernwartung mit Einlasskontrolle

Über den Gira S1 kann das Smart Home auch ganz einfach aus der Ferne gewartet werden. Der Anwender hat es in der Hand, wer wann Zugriff auf sein Smart Home hat. Per App oder über einen Tastsensor können gezielt Freigaben erteilt werden.

Wichtige Ereignisse direkt auf das Smartphone

Der Rauchmelder löst aus, jemand hat an der Tür geklingelt – und man selbst ist gerade ganz woanders: Gut zu wissen, dass das Smart Home über wichtige Ereignisse informiert. Der Gira S1 ermöglicht das kostenlose Versenden von E‐Mails inkl. Anhang wie Kamerabilder. Zudem wird der Nachrichtenversand per SMS und Sprachnachricht unterstützt (kostenpflichtig).

Produkte KNX

TOP