Plug & Light Lichtsteckdosen

Mit Plug & Light wird Lichtgestaltung im Innenraum smart und die Lichtsteuerung wunderbar einfach. Für flackerfrei dimmbares Licht im passenden Schalterdesign. Plug & Light ist eine fest definierte Schnittstelle, die Lichtsteuerung und Stromversorgung vereint. Kombiniert mit entsprechenden Lichtaufsätzen bietet Plug & Light einfach steuerbares Licht im Innenraum – von Dimmen bis Warmdimm. Das offene System ist
in den gängigsten Unterputz-Gerätedose, auch in British Standard, einsetzbar und gestaltet neben der Steuerung auch den Umgang mit den zugehörigen Lichtaufsätzen neu. Denn auch die Installation einer Plug & Light Leuchte ist wunderbar einfach – die Leuchten werden über einen Magneten an die Lichtsteckdose angedockt. Einmal eingesetzt, ist jede Leuchte anschlaglos um 360 ° drehbar und sogar im Betrieb austauschbar. Plug & Light bietet Flexibilität für die Planung, ermöglicht dem Elektroinstallateur einfaches und sicheres Installieren und macht flexible Innenraumbeleuchtung für den Endkunden erlebbar.

Lieferbar ab 4. Quartal 2018

Highlights:

  • Flexibler Einsatz: Gira Plug & Light Lichtsteckdose
    passt in die Unterputz-Gerätedose, auch in „British
    Standard Dosen“
  • Einfache Montage/einfacher Austausch der
    Lichteinsätze im Betrieb
  • 100-%ige Kompatibilität von Gira Dimmern und
    Plug & Licht Lichtaufsätzen
  • Dimmen und „Warmdimm“ mit gewöhnlichen Gira
    Dimmern

Plug-and-Light

Plug-and-Light-Lichtsteckdose

Features Lichtsteckdose:

  • Passend für die Schalterprogrammen Gira E2, Gira Esprit und Gira Studio

  • Dimmbar über Phasenabschnittdimmer

  • Drehbare Leuchten (stufenlos 360°)
  • Magnetische Befestigung der Lichteinsätze
  • Automatische Erkennung der gesteckten Lichteinsätze
  • Mechanische Verriegelung
  • Ungefährliche Sicherheitskleinspannung 12 V

Features Strahler:

  • Verstellbarer Blendvorsatz über drei Raststufen: 5/10/15 mm
  • Gelenk 0° bis 90° schwenkbar
  • Stufenlos drehbar um 360° ohne Anschlag
  • Flackerfreies Licht über den gesamten Dimmbereich

Plug-and-Light-Strahler

Plug-and-Light-Fluter

Features Fluter:

  • Passend zum Schalterdesign
  • Blendfreie asymmetrische Optik
  • Stufenlos drehbar um 360° ohne Anschlag
  • Akzentlicht oder Arbeitslicht
  • Flackerfreies Licht über den gesamten Dimmbereich

Neuheiten

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok