Gira Neuheiten

Auch zur Light + Building 2018 wurde das Gira Sortiment wieder um einige Innovationen und Produktneuheiten erweitert. Die Seite bietet eine Übersicht aktueller Themen und Entwicklungen in verschiedenen Bereichen der Gebäudetechnik: Vom neuen Gira Sicherheits-System Alarm Connect, über Erweiterungen in unseren Schalterprogrammen bis hin zu neuen Funktionen des Gira G1, HomeServers und des Gira X1. Und noch viele mehr!

Gira Sicherheits-System Alarm Connect

Wenn Gebäudetechnik neue Wege geht, muss Sicherheit Schritt halten. Die Konsequenz: das neue Gira Sicherheits-System Alarm Connect, ein Alarmsystem für alle Bereiche. Von privat über Büro bis hin zum Kleingewerbe. Weiter entwickelt. Tiefer durchdacht. Systemübergreifend konzipiert. Denn es lässt sich nahtlos in die Gira KNX Installation mit dem Gira X1 integrieren. Erneut eine richtungsweisende Technologie, mit der Gira die intelligente Vernetzung von Sicherheits- und Gebäudetechnik weiterdenkt.
So flexibel in der Anwendung, so unkompliziert ist das Gira Sicherheits-System Alarm Connect in der Implementierung. Mit einfacher Inbetriebnahme über den Gira Projekt Assistenten. Und problemlosem Nachrüsten bei Renovierung und Modernisierung, da die Verkabelung entfällt. Sicher? Sicher.

Lieferbar ab 10/2018

Plug & Light

Mit Plug & Light wird Lichtgestaltung im Innenraum smart und die Lichtsteuerung wunderbar einfach. Für flackerfrei dimmbares Licht im passenden Schalterdesign. Plug & Light ist eine fest definierte Schnittstelle, die Lichtsteuerung und Stromversorgung vereint. Kombiniert mit entsprechenden Lichtaufsätzen bietet Plug & Light einfach steuerbares Licht im Innenraum – von Dimmen bis Warmdimm. Das offene System ist
in den gängigsten Unterputz-Gerätedose, auch in British Standard, einsetzbar und gestaltet neben der Steuerung auch den Umgang mit den zugehörigen Lichtaufsätzen neu. Denn auch die Installation einer Plug & Light Leuchte ist wunderbar einfach – die Leuchten werden über einen Magneten an die Lichtsteckdose angedockt. Einmal eingesetzt, ist jede Leuchte anschlaglos um 360 ° drehbar und sogar im Betrieb austauschbar. Plug & Light bietet Flexibilität für die Planung, ermöglicht dem Elektroinstallateur einfaches und sicheres Installieren und macht flexible Innenraumbeleuchtung für den Endkunden erlebbar.

Lieferbar ab 4. Quartal 2018

Schalterprogramm Gira Studio

Aufregende Kontraste entstehen, wenn eine statische Gebäudewand dynamischen Interieurtrends folgt. Gira hat sich als Impulsgeber dieses Zusammenspiels von Funktion und Design angenommen und mit Gira Studio beim Thema Schalterprogramm neue Wege beschritten. Mit dem Ergebnis, dass die Wand selbst zum Highlight wird. Einen Schalter, bei dem aus eckig rund wird. Das geben wir Ihnen Schwarz auf Weiß. Und Weiß auf Schwarz.

Lieferbar ab 10/2018

Gira System 3000 - vereint Jalousie- und Lichtsteuerung!

Mit der Zusammenführung der Gira Licht- und Jalousiesteuerung zum neuen Installationsbaukasten System 3000 ist ein kompaktes und übersichtliches Sortiment für die wesentlichen Steuerungsaufgaben in der Elektroinstallation entstanden. Einheitliche Systemaufsätze für die Licht- und Jalousiesteuerung ermöglichen die manuelle oder automatische Steuerung der Funktionen. So lassen sich mit wenigen Komponenten viele Funktionen übersichtlich realisieren. Die Programmierung und Bedienung der Bluetooth-Geräte erfolgt auf einfache Art und Weise über die Gira App – bequem vom Sofa aus mit dem Smartphone oder Tablet.

Mobile Türkommunikation TKS Mobil

Mobile Türkommunikation - Gira TKS mobil

Ob von unterwegs oder im heimischen WLAN: Mit Gira TKS mobil präsentiert Gira ein neues Highlight für den mobilen Türkommunikationszugriff. Als Funktion im bekannten Gira TKS-IP-Gateway für iOS und Android Smartphones. Jetzt über eine Gira eigene Portal Lösung. Hochverschlüsselt über Secure Data Access, welches auch im Gira S1 zum Einsatz kommt. Neue Features wie Early Media, Gruppenanrufe und das prämierte Gira Interfacedesign sorgen dafür, dass man auch unterwegs weiß, wer vor der Türe steht. In der ersten Version werden Bilder zweimal in der Sekunde aktualisiert. Weitere Funktionalitäten werden in späteren Updates folgen. Für alle Nutzer, die bereits ein Gira TKS-IP-Gateway in ihrer Anlage verbaut haben, wird eine Update-Datei verfügbar sein.

Lieferbar ab 08/2018

Gira S1 - für den sicheren Fernzugriff auf das Smart Home

Das Fernzugriffsmodul Gira S1 ermöglicht Anwendern, sich dank einer verschlüsselten Kommunikation von überall aus unkompliziert und absolut sicher mit ihrem KNX Smart Home zu verbinden. Von unterwegs das Licht ausschalten, Kamerabilder überprüfen, die Heizung einschalten, Jalousien schließen – und das alles mit dem guten Gefühl, dass kein Unbefugter Zugriff auf die Kommunikation hat.

eNet SMART HOME - G1 als Bediengerät

eNet SMART HOME - Gira G1 als Bediengerät

Mit dem Gira G1 lassen sich alle Bereiche des persönlichen eNet SMART HOME Systems von zu Hause aus steuern: Die intelligente Bedienzentrale ermöglicht einen intuitiven Zugriff auf alle Funktionen. Durch ein zukunftsweisendes und zugleich zurückhaltendes Design passt sich der Gira G1 eNet SMART HOME Client perfekt in jeden Raum ein.
Lieferbar ab 04/2018

Mehr zu eNet SMART HOME

eNet SMART HOME - Heizungssteuerung mit tado°

eNet SMART HOME - Heizungssteuerung mit tado°

In Verbindung mit der smarten Heizungssteuerung von tado° lässt sich über die eNet SMART HOME App auch die Raumtemperatur steuern und die Ist-Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit visualisieren. Die Steuerung des tado° Systems über eNet SMART HOME ist in Verbindung mit der smarten Heizungssteuerung von tado° ab Oktober 2018 möglich.
Lieferbar ab 10/2018

Mehr zu eNet SMART HOME

Gira E2 in Schwarz matt

Gira E2 in Schwarz matt

Edel, sachlich, modern, stark und funktional. Die neue Oberfläche
Gira E2 entfaltet ihre Wirkung: Schwarz matt. Für ausgewählte
Funktionen. Über das Schalterprogramm Gira E2 betont Gira seine
Designvielfalt jetzt mit einer neuen exklusiven Farbe. Erwarten Sie
von einem Schalter mehr als reine Funktionalität. Zum Beispiel
bestechende Optik. Und überraschende Haptik.
Lieferbar ab 10/2018

Zum Schalterprogramm Gira E2

Gira E2 Edelstahl

Gira E2 Edelstahl

Gebäude in durchgängigem Design zu gestalten, bedeutet im großen Ganzen zu denken. Bis ins kleinste Detail. Schalter eingeschlossen. Jetzt auch in Edelstahl als optisches Upgrade für die Abdeckrahmen und Einsätze von Gira E2. Das ist Wertigkeit in
ihrer schönsten Form. Oberflächen mit kühl-silbernem Seidenglanz
in präzise verarbeiteten Abdeckrahmen sind vor allem eines: Edel. Stahl.

Zum Schalterprogramm Gira E2

Gira X1 mit Alexa Sprachsteuerung

Gira X1 mit S1 und Amazon Alexa Sprachsteuerung

Sie sucht Musik im Netz, liest Nachrichten vor und gibt das aktuelle Wetter durch. Der nächste logische Schritt liegt auf der Hand: die Steuerung intelligenter Gebäudefunktionen über Amazon Alexa. Gira ermöglicht dies über die Verknüpfung mit dem Server Gira X1 und dem sicheren Fernzugriffsmodul Gira S1. Licht: hört aufs Wort. Jalousien: bewegen sich auf Kommando.
Szenerien: mit wenigen Worten abrufbar. Zudem gilt hier „Plug and Talk“: Das Pairing erfolgt schnell und unkompliziert. Somit lässt sich das Gebäude auch dann komfortabel steuern, wenn Tablet oder Smartphone mit der Gira X1-App vielleicht gerade mal nicht in Reichweite sind. Dank Alexa.

Gira X1 mit Sonos Audiosteuerung

Gira X1 und Sonos Audiosteuerung

Sonos Lautsprecher bequem mit dem Gira X1 steuern. Mit der
smarten Gira X1-App wird das Bedienen der Sonos Box spielend
leicht. Die Musiksteuerung lässt sich in die wandmontierten Gira
KNX Tastsensoren einbinden, um z. B. auf die Play-Funktion
schnellen Zugriff zu haben.

Update lieferbar ab 10/2018

Gira Projekt Assistent (GPA) Update V3 und V4

Umfassende Vernetzung extrem leichtgemacht: Gira löst das Versprechen ein. Mit den neuen Versionen 3 und 4 bringt Gira 2018 zwei große GPA-Releases auf den Markt, bei denen nach Logik- (v1) und Visualisierungsfunktionen (v2), die Inbetriebnahme des Gira Türkommunikations-Systems (v3) und des neuen Gira Sicherheits-Systems Alarm Connect (v4) integriert sind. Schneller und einfacher lässt sich Gebäudetechnik nicht projektieren. Dank der einheitlichen Programmierung ist der Schulungsaufwand für
Elektromeister, die bereits heute den GPA verwenden, sehr gering. Wer einmal den GPA „gelernt“ hat, kann auf dieselbe Weise alle weiteren Funktionen und Geräte in Betrieb nehmen sowie Systeme vernetzen.

Gira G1 als X1 Client

Gira G1 als X1 Client

Eine weitere Marktneuheit um den Gira G1: In Verbindung mit dem Gira X1 kann der Gira G1 jetzt auch als X1 Client genutzt werden. An dieser Stelle entfaltet das Multitalent sein ganzes Können. Von der Beleuchtung und Beschattung, über Heizung und Kühlung sowie Szenen- und Musiksteuerung bis zur Einbindung von Netzwerkkameras – alles schnell und einfach in Betrieb genommen, dank des Gira Projekt Assistenten (GPA). Auch die Einbindung anderer Gira Systeme wie Türkommunikations-System, Gira Sicherheits-System Alarm Connect und Online-Wetterdienst ist möglich.

Lieferbar ab 06/2018

Gira G1 als eNet SMART HOME Client

Gira G1 als eNet SMART HOME Client

Mit dem Gira G1 lassen sich alle Bereiche des persönlichen eNet SMART HOME Systems von zu Hause aus steuern: Die intelligente Bedienzentrale ermöglicht einen intuitiven Zugriff auf alle Funktionen. Durch ein zukunftsweisendes und zugleich zurückhaltendes Design passt sich der Gira G1 eNet SMART HOME Client perfekt in jeden Raum ein.

Lieferbar ab 04/2018

Gira G1 als Alarm Client

Gira G1 als Alarm Client

Mit dem Release Gira G1 Alarm Client kann der Gira G1 direkt mit dem Gira Sicherheits-System Alarm Connect verbunden und neben der Funk Bedieneinheit als zusätzliches Bedien- und Anzeigegerät genutzt werden. Somit sind stets alle aktuellen Zustände des Sicherheits-Systems Alarm Connect im Blick. Der Gira G1 kommuniziert über das Netzwerk „Gira IP-Stack“ mit der Alarmzentrale des Gira Sicherheits-Systems Alarm Connect. Wichtige Zusatzfunktionen im Smart Home, wie die optionale Anbindung des Gira Türkommunikations-Systems und wahlweise auch mit dem Online-Wetterdienst, stehen natürlich auch beim Gira G1 Alarm Client zur Verfügung. Der Gira G1 Alarm Client ist einfach Sicherheit plus auf einen Blick.
Lieferbar ab 10/2018

Mehr über den Gira G1 als Alarm Client

Gira G1 als HomeServer Client

Gira G1 als HomeServer Client - Neue Funktionen

Die Steuerungszentrale aller KNX-basierten Gebäudetechnik- Komponenten: der Gira HomeServer. Die Bedienzentrale: der Gira G1. Nun folgt der nächste logische Schritt: die Nutzung des Gira G1 als Client – für den Gira HomeServer oder einen Gira FacilityServer. Mit dem ersten Release stellt der Gira G1 jetzt das Interfacedesign des Gira HomeServers dar. Dabei werden nahezu alle im Serienlieferumfang des Gira HomeServers vorhandenen Funktionen unterstützt. Weitere Releases für additive Funktionen folgen. Besonders überzeugend: Dank der Update-Fähigkeit des Gira G1 können auch bereits im Markt befindliche Geräte als Gira HomeServer Client ausgestattet und genutzt werden.

Mehr über den Gira G1 als HomeServer Client

Gira G1 als KNX Raumbediengerät - Neue Funktionen

Gira G1 als KNX Raumbediengerät - Neue Funktionen

Mit dem Release v2 wurde der Funktionsumfang und damit auch die Möglichkeiten des Gira G1 noch einmal erheblich erweitert. Insgesamt können jetzt bis zu 150 Funktionen angelegt werden. Damit der Nutzer ohne langes Suchen schnell Zugriff auf jede gewünschte Funktion hat, können diese nun in sechs individuelle
Funktionsordner aufgeteilt werden.

Mehr über den Gira G1 als Raumbediengerät

Gira G1 als KNX Raumbediengerät - Temperaturfühlermodul

Gira G1 als KNX Raumbediengerät - Temperaturfühlermodul

Bislang war für die Heizungsregelung mit dem Gira G1 ein weiteres KNX Gerät zur Erfassung der aktuellen Raumtemperatur erforderlich. Das ist jetzt anders. Mit dem optionalen Gira G1 Temperaturfühlermodul wird die aktuelle Raumtemperatur zuverlässig und exakt gemessen. Direkt am Gira G1, ohne zusätzliche KNX Geräte. Die gemessene Temperatur kann direkt zur Raumtemperaturregelung im Gira G1 verwendet oder via KNX anderen Geräten zur Verfügung gestellt werden.

Mehr über den Gira G1 als KNX Bediengerät

Gira X1 - Update

Die zuverlässige Kombination von Mobilität und Datenschutz bedeutet: technisch höchstes Niveau. Der Server Gira X1 erweitert den Markt: um eine neue Generation in der Automatisierung und Visualisierung eines Einfamilienhauses mit KNX Anlage. Und das
einfacher, sicherer, kompakter und wirtschaftlicher als bisher. Der Gira X1 ist das Herzstück für das intelligente Zuhause, das sich über die Gira X1-App auch mit mobilen Endgeräten komfortabel aus der
Ferne überwachen und steuern lässt.
Update lieferbar ab 06/2018

Mehr über den Gira X1 Server

Gira HomeServer - Update

Der Gira HomeServer ist der Bordcomputer für das intelligente Gebäude. Mit dem Update auf Version 4.7.0 gewährleistet der Gira HomeServer bzw. Gira FacilityServer ein hohes Maß an Sicherheit, das sich über die komplette Kommunikation erstreckt. Jeglicher Datenaustausch mit dem Gira HomeServer erfolgt über alle Schnittstellen und Clients hinweg verschlüsselt: auf Basis aktueller Sicherheitsstandards.
Gira HomeServer Experte 4.7.0 Lieferbar ab 07/2018
Gira HomeServer iOS-App 4.7.0 Lieferbar ab 07/2018

Mehr über den Gira HomeServer

eNet SMART HOME

Ob für den Neubau oder die Modernisierung: eNet ist der zukunftssichere Branchenstandard für die funkbasierte Steuerung und Vernetzung von Komfortobjekten. In Eigenheimen oder Wohnungen bis 120 m². Lässt sich mit eNet bereits die vernetzte Haustechnik steuern, bettet Gira diese Ausbaustufe nun in ein
umfassendes, intuitiv steuerbares Bediensystem mit einem breiten Produktportfolio: Wandsender, Handsender, Bedienaufsätze. Die zentrale Cockpitfunktion übernimmt dabei die eNet SMART HOME App. Sie erlaubt auch den datensicheren Fernzugriff von unterwegs. Für die Aktivierung einzelner Funktionen, konfigurierbarer Szenen und individueller Wenn-Dann-Regeln. Die Installation überzeugt dabei durch einfache Handhabung in zwei Schritten: den Einbau der eNet SMART HOME Produkte und die Inbetriebnahme über die intuitive Browseroberfläche eNet SMART HOME connect.

Gira Control 9 Client 2

Gira Control 9 Client 2

Der Gira Control 9 Client 2 ist eine Anzeige- und Bedieneinheit, die an den Gira HomeServer oder den Gira FacilityServer angeschlossen werden kann. Das von Grund auf neu entwickelte Gerät wurde speziell auf Energieeffizienz und extreme Langlebigkeit
ausgelegt. Der Gira Control 9 Client 2 verfügt über einen extrem brillanten TFTTouchscreen mit 22,86 cm (9”) Bilddiagonale, einer Auflösung von 1024 × 600 px und LED-Hintergrundbeleuchtung. In Verbindung mit dem Gira TKS-IP-Gateway ist der Gira Control 9 Client 2 auch als Wohnungsstation im Türkommunikationssystem nutzbar. Für eine hohe Sprachqualität besitzt das Gerät einen integrierten Lautsprecher und ein digitales Mikrofon.

Mehr über den Gira Control 9 Client 2

Gira LED Kompakt Dimmer

Gira System 3000 LED Dimmer

So unaufhaltsam der Siegeszug der LED-Lampen, so breit gefächert
ist ihre Typenvielfalt. Für jeden Lampentyp gibt es spezielle Dimmer. Mit den neuen Gira System 3000 Universaldimmern
bietet Gira nun eine intelligente Lösung, die „mitdenkt“. Die Gira
System 3000 LED-Dimmer sind einfach zu montieren und messen
sich automatisch auf die Last ein. Für alle Einbauarten und -orte
hat Gira die passende Antwort. Material und Verarbeitungsqualität
sind auf eine überdurchschnittlich lange Einsatzdauer ausgelegt.

Mehr über den Gira System 3000 LED-Dimmer

KNX Bewegungsmelder Komfort

Gira KNX Bewegungsmelder

Was vorher der Gira KNX Automatikschalter war, ist jetzt der Gira KNX Bewegungsmelder. Mit digitalen Sensoren für beste Erfassung. So lassen sich z. B. Beleuchtungen, Heizungen, Lüftungen, Klimaanlagen, Jalousien oder auch Szenen einfach und komfortabel beim Betreten eines Raums, Korridors oder Treppenhauses aktivieren. Mit automatischer Abschaltfunktion, sobald keine Bewegung mehr erkannt wird – ohne manuelle Bedienung. Das ist bequem, spart Energie und Geld. Die neuen Gira KNX Bewegungsmelder für die Montagehöhen 1,10 m und 2,20 m sind im Gira System 55, Gira E 22 Aluminium, Gira Flächenschalter,
Gira TX_44 (Schutzart IP44) erhältlich und fügen sich damit optimal in das Gira Design ein.

Mehr über die Gira KNX Bewegungsmelder

KNX Spannungsversorgung

Gira KNX Spannungsversorgung

Zur Bereitstellung der KNX Systemspannung bietet Gira KNX
Spannungsversorgungen in verschiedenen Leistungsklassen von
160 mA, 320 mA, 640 mA und 1.280 mA an. Jede Variante verfügt
über einen verdrosselten Ausgang zur Versorgung des KNX sowie einen unverdrosselten Ausgang zur Versorgung von Geräten
mit separater Betriebsspannung. Die Gesamtleistung der beiden
Ausgänge ist dabei beliebig aufteilbar. Dank der Diagnosefunktion
werden mögliche Fehler, wie z. B. ein Kurzschluss im KNX System,
direkt am Gerät über LEDs angezeigt. Zusätzlich steht ein potenzialfreier Meldekontakt zur Verfügung. Bei Bedarf ist bei den
Gerätevarianten 160 mA, 320 mA und 640 mA eine direkte
Parallelschaltung (jeweils gleicher Typ) zur Leistungserhöhung
möglich. Dabei können die beiden Geräte ohne Mindestabstand
direkt nebeneinander in einem Verteiler installiert werden.

Mehr über die Gira KNX Spannungsversorgungen

KNX IP-Router Secure

KNX IP-Router "KNX Secure"

Datenschutz und Sicherheit können in diesen Zeiten gar nicht groß
genug geschrieben werden. Entscheidend ist hier ein sicherer und
zuverlässiger Schutz der besonders sensiblen und angreifbaren
Netzwerkinfrastruktur gegen Mitlesen und Manipulation der KNX
Kommunikation. Insbesondere in Zweckbauten. Eine Herausforderung, mit der es das neue Release des Gira KNX IP-Routers aufnimmt: Ab der Produktversion v4 unterstützt der Gira KNX IP-Router den neuen KNX Secure Standard und fungiert damit
als sicheres Schutzschild, um Angriffe auf das KNX System über das IP-Netzwerk zu verhindern. Bereits im Markt befindliche Gira IP-Router ab Indexstand I14 können über ein Firmware-Update für KNX Secure nachgerüstet werden.

Gira Türkommunikations-System + Gira Projekt Assistent (GPA)

Gira Türkommunikations-System und Gira Projekt Assistent (GPA)

Gira Türkommunikations-Systeme sind beispiellos einfach, schnell und fehlerfrei installiert. Neu: die TKS-IP-Datenschnittstelle, die mittels GPA und der TKS-IP-Datenschnittstelle eine einfache Inbetriebnahme auch dann ermöglicht, wenn die zu installierenden Artikel physisch noch nicht vorhanden sind. Zudem wird die Übergabe von Datenpunkten in die Gebäudeautomatisierung ermöglicht. So lassen sich z. B. bei eingehendem Türruf mittels
Gira X1 „Leaving Home“ oder „Coming Home“-Szenen starten. Aber auch die bewährte Push-Button-Inbetriebnahme ist weiterhin möglich.

Mehr über den GPA

System 106 Türsprechanlage in Renz Briefkasten

Türsprechanlagen in Briefkästen integrieren - Kooperation mit Renz

Wenn man eine gute Sache noch besser machen will, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man erhöht die Leistung oder man erweitert den Wirkungsradius. Gira hat sich beides vorgenommen
und daraus ein Upgrade auf Optik und Funktion entwickelt: durch
die Kooperation mit Renz. Das Ergebnis: Türkommunikation von Gira gewinnt noch mehr Funktionstiefe. Und ist jetzt von der Frontplatte bis zum Briefeinwurf aus einem Material: in feinem Edelstahl. Durch die Möglichkeit der Integration des Gira System 106 in die Briefkastensysteme Renz Plan und Renz Plan S greifen beide Stationen jetzt ästhetisch ineinander. Das ist optimierte Technologie und anspruchsvolles Design auf Augenhöhe. In der Form nach wie vor eckig. In der Sache mehr als rund.

Mehr über Gira System 106 in Briefkästen von Renz

Gira Keyless In Fingerprint

Auch im Bereich Keyless In war Gira nicht untätig. Für die Schalterprogramme Gira TX_44 und im Gira System 55 ist seit Dezember 2017 der neue Fingerprint verfügbar. Mit der neuen Fingerprint-Technologie stellt sich der Fingerprint robuster dar als sein Vorgänger. Höhere Lesegeschwindigkeiten und eine erhöhte
Benutzerverwaltung von 99 Fingerabdrücken runden das Produkt ab. Dies ist ein erster Schritt im Bereich Keyless In. Weitere werden folgen.

Produkte

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok