ZigBee® Light Link Wandsender

Lichtstimmungen einfach schalten und dimmen

Mit dem ZigBee® Light Link Funk-Wandsender von Gira lassen sich Smart-Lighting-Systeme auf Basis von ZigBee® Light Link wie z.B. Philips Hue einfach und bequem steuern. Dies umfasst das Dimmen und Schalten von Einzelleuchten und Leuchtengruppen ebenso wie den Aufruf von ganzen Lichtszenen. Hinzu kommen Programmierfunktionen, wie die Bildung von Leuchtengruppen, die Steuerung von Lichtfarbe und Farbtemperatur oder Dimmwert sowie die Szenenprogrammierung auch ohne herstellerspezifische Gateways oder Bridges. Der Gira ZigBee® Light Link Funk-Wandsender ist als batteriebetriebenes Gerät frei positionierbar. Auf glatten Flächen wie Glas und Holz lässt er sich mithilfe einer Grundplatte einfach aufkleben. Neben der Montage als Einzelgerät kann er ohne Stemm- und Putzarbeiten auch bereits installierte Schalterkombinationen erweitern.

Systeme auf ZigBee®-Basis wie Philips Hue in das Gira Schaltersystem integrieren

Smart-Lighting-Systeme wie Philips Hue sind beliebt, weil sie einen einfachen und kostengünstigen Einstieg in die Welt der drahtlosen Lichtsteuerung bieten. Sie lassen sich ohne Installationsarbeiten nachrüsten und erweitern. Das Schalten, Dimmen oder die Farbwahl per mobiler App setzt herstellerspezifische Gateways oder Bridges voraus, die das zugrundeliegende ZigBee® Light Link Funkprofil auf TCP/IP und WLAN umsetzen. Mit dem Gira Funk-Wandsender für ZigBee® Light Link lassen sich solche Systeme hinsichtlich Funktion und Design nahtlos in die Rauminstallation und das Gira Schaltersystem integrieren – mit oder auch ohne herstellerspezifische Gateways oder Bridges.

ZigBee Light Link Designschalter

Für die Steuerung von ZigBee® Light Link über die herstellerspezifischen Bridges werden von den Herstellern Apps für die verschiedenen Smartphone-Betriebssysteme zur Verfügung gestellt.

Für die Steuerung der Beleuchtung einschließlich Dimmen, Schalten von Einzelleuchten und Leuchtengruppen sowie die Erstellung und der Aufruf von Lichszenen wird lediglich der Gira ZigBee® Light Link Funk Wandsender benötigt.

ZigBee Light Link Designschalter

Einfach zu bedienen

Die Lichtsteuerung mit dem Gira ZigBee® Light Link Funk-Wandsender ist einfach und komfortabel: Die obere Wippe dient zum Ein-/ Ausschalten sowie zum Dimmen. Die beiden unteren Wippen dienen zur Auswahl von vier Szenen. Mit Tastenkombinationen sind weitere Steuer- und Programmierfunktionen zugänglich.

Einfache Montage auf allen Untergründen

Der Gira ZigBee® Light Link Funk-Wandsender zeichnet sich durch seine besonders geringe Bauhöhe aus und kann ohne ein zusätzliches Gehäuse direkt mit der Wand verschraubt werden. Auf glatten Flächen wie Glas und Holz lässt er sich mithilfe einer Grundplatte aufkleben. Er ist als batteriebetriebenes Gerät frei positionierbar. Neben der Montage als Einzelgerät kann der Gira ZigBee® Wandsender ohne Stemm- und Putzarbeiten auch bereits installierte Schalterkombinationen erweitern: Er wird mit ihnen einfach im nächstgrößeren Rahmen montiert.

ZigBee Light Link Designschalter

ZigBee Light Link Designschalter

Montage auf Holz

ZigBee Light Link Designschalter

Montage auf Beton

ZigBee Light Link Designschalter

Montage auf Glas

Erhältlich in vielen Designvarianten

Als Funktionselement im Gira System 55 steht für den ZigBee® Light Link Funk-Wandsender ein breites Spektrum an Designvarianten zur Auswahl: Er lässt sich in die verschiedenen Gira Schalterprogramme aus dem System 55 sowie in die Kunststoff-Ausführungen von Gira E22 integrieren.

ZigBee Light Link Designschalter

ZigBee Light Link Designschalter

Verschiedene Wippen individuell beschriften

Die Wippen in weiß / transparent sind im Lieferumfang des Gira ZigBee® Light Link Funk- Wandsenders enthalten. Es können aber auch alle anderen nichtmetallischen Wippensets des Gira Tastsensors bestellt und genutzt werden. Über den Gira Beschriftungsservice können darüber hinaus die Wippen individuell beschriftet werden.

Der Gira ZigBee® Light Link Funk-Handsender

Der Gira ZigBee® Light Link Funk-Handsender dient als Funk-Fernbedienung sowie als Werkzeug zur komfortablen Inbetriebnahme entsprechender Anlagen: Mit der Fernbedienung lassen sich Leuchten im Haus einsammeln und auf weitere Wand- oder Handsender übertragen sowie andere ZigBee® Light Link Geräte auf Werkseinstellung setzen. Daneben lässt sich der Funk-Handsender nutzen, um stimmungsvolle Lichtszenen zu steuern – vom Sofa aus oder wo immer Sie sich befinden. Mit den vier großformatigen Schaltwippen lassen sich Dimmwerte, Farbwerte oder bis zu sechs Lichtszenen kompatibler Lampen und Leuchten bequem einstellen und abrufen.

ZigBee Light Link Designschalter

ZigBee® Light Link Wandsender

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok