Wohnen und Kunst im kreativen Gleichgewicht

Wohnen und Kunst im kreativen Gleichgewicht

Ein neues Wohnhaus für eine kunstbegeisterte Kölner Familie wirkt auf der Straßenseite mit seinen orthogonalen, schlichten Kuben fast museal. Und auch sein Inneres beinhaltet nicht nur luftig-helle Räume mit konsequent gestalteten, einladenden Lebenswelten, sondern stellt immer auch ausgesuchte Kunstwerke in den Mittelpunkt.

Architektur

Kröger-Daniels Architekten BDA, Köln

http://kroeger-daniels.de/

Fotografie

Constantin Meyer

https://constantin-meyer.de

Standort

Köln, Deutschland

Um die Kunst herum gebaut.

Das Büro der Architektin Katharina Kröger-Daniels hat das Gebäude entworfen und dabei die Werke eines vom Bauherrn hochgeschätzten Malers in die Inszenierung der Räume von Beginn an einbezogen. Dies beginnt im zweigeschossigen Eingangsbereich, der den Blick des Besuchers direkt auf zwei expressive Großformate lenkt. Die Architektur sorgt hier für klare Ruhe und erzeugt ein angemessenes – immer hochwertiges – Gegengewicht.

Moderner Esstisch in Neubau Wohnhaus
Klare Formen, starke Kontraste: Souverän sorgt das Interieur für Ruhe. (Foto: Constantin Meyer)

Konsequente Ordnung.

Die große Wohnfläche von 580 m² wird logisch geordnet und organisiert, so ist etwa der Fitnessbereich im Untergeschoss an den Pool im Garten angebunden. Auch die große Wohnlandschaft des Erdgeschosses vernetzt alle sozialen Funktionen und schafft mit konsequenter Material- und Formensprache ein harmonisches Herzstück. Ein prägendes Material ist ein lebhaft gemaserter Granit, der in den fein abgestimmten Innenräumen überall auftaucht: vom Küchenblock über die Kaminwand bis zum Bad.

Kunst trifft Komfort.

Bei aller Strenge und souveräner Präsentation von Stil und Eleganz wird die Wohnqualität aber nie vergessen – und mit zeitgemäßer Nachhaltigkeit verknüpft. So wird der Massivbau mit Hilfe einer kontrollierten Wohnraumlüftung und Fußbodenheizung zum Wärmen und Kühlen effizient versorgt. Für die smarte Steuerung sorgen der Gira HomeServer, das Multitouch-Display Gira G1 und der Tastsensor 3. So entsteht eine ideale Kombination aus Kunst und Komfort.

Moderner Neubau Wohnhaus von aussen
Das Gesicht: Geschlossene Kuben verbergen helle, großzügige Innenräume. (Foto: Constantin Meyer)

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr