Am Anfang stand der Wunsch einer jungen Familie nach einem Haus, das auf einem großzügigen Grundstück nahe dem Ems-Deich modernen Wohnkomfort und größtmögliche Offenheit mit einer lokalen, norddeutschen Bauweise verbindet. So entstand eine Form, die vom traditionellen Gulfhaus inspiriert ist – einem Bauernhaus, das im Inneren von vier massiven Holzpfeilern getragen wird und das einen Scheunentrakt und einen Wohnbereich unter einem tief heruntergezogenen Dach verbindet. Zur modernen Interpretation gehört die Ausstattung mit überdimensionierten runden Fenstern auf den Stirnseiten, sowie fast durchgehender Verglasung auf den Längsseiten, die für eine Einbindung in die weitläufige Landschaft sorgt.
Das Innenleben des Hauses überrascht mit seiner Vielschichtigkeit. Die traditionellen tragenden Holzbalken wurden in eine moderne Stahlbetonbauweise übersetzt, die im Inneren freigestellt ist. Die rau geschalten und überdimensional großen Träger wirken skulptural und raumbildend. Sie helfen dabei, das Innere in zwei Teile zu zonieren, einen Wohnbereich mit einem dreigeschossigen, bis in den First offenen Luftraum und auf der anderen Seite den kleinteiligeren Privaträumen mit Schlafzimmern im 1. Stock und im Dachgeschoss, die jeweils über zum Wohnraum offene Treppen erreicht werden. Eine nochmals nach unten abgestufte Sitzlandschaft – ebenfalls mit großzügigen Fensterfronten – lädt zum Verweilen ein.
In der gesamten Umsetzung überzeugt das „Haus am Deich“ mit einer enormen Freude am Detail. Das beginnt bei der äußeren Erscheinung, die durch aufwändige Klinkerarbeiten geprägt ist. So wurden die Fassadenziegel aus der ortsansässigen Wittmunder Ziegelei exakt in der Dachpfannenfarbe gebrannt, um ein möglichst monolithisches Bild zu erzeugen. Und die Giebelseiten wurden in einem Fischgrätverband gemauert, der die 45°-Neigung des Daches präzise in das Mauerwerk überträgt. Mit der gleichen Akribie wurden die Innenräume gestaltet, jede Linie ist durchdacht, alles ist Geometrie. Dazu passen auch die haustechnischen Installationen, etwa mit den Schaltern und Steckdosen der Designline E2 Reinweiß seidenmatt oder der Gira Wohnungsstation Video AP 7. Das Resultat ist ein Haus, das lokale Baukultur und modernes Design konsequent verbindet. Nordisch und elegant.
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.