Auf eine Parkgarage im Erdgeschoss aufbauend, besteht der neue Trakt aus zwei weiteren Geschossen, die teils offen und teils geschlossen gestaltet sind. Sein Zentrum ist ein mittig platzierter gläserner Meetingraum, der umlaufen werden kann. Geschlossene Bereiche liegen an den Giebelseiten, die auf der oberen Etage von einem breiten Steg verbunden werden.
Auf insgesamt 330 m² ist so eine neue Arbeitslandschaft, vor allem für die Geschäftsführung und die Finanzabteilung von mo.studio, entstanden. Analog zur Corporate Identity wurden ausschließlich Schwarz und Weiß als Farben verwendet. So bestehen Wand- und Deckenverkleidungen aus schwarz geölten MDF-Platten in Kombination mit weißem Gipskarton, der hochwertige, fugenlose Boden ist aus weißem Pandomo gefertigt.
Ein Großteil der maßgeschneiderten Innenausstattung und Möbel stammt aus der hauseigenen mo.manufactur. Weitere Designmöbel sind aus dem Vitra-Universum, während der Bologneser Designer Mario Nanni mit seiner Marke VIABIZZUNO die Leuchten beigesteuert hat. Dazu passen die zeitlosen Schalter und Steckdosen Gira E2 in Reinweiß seidenmatt und Gira E2 schwarz matt, die sich mühelos in dieses souveräne Gesamtwerk aus Schwarz und Weiß einfügen.
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.