An der Südgrenze der Hansestadt Hamburg liegt der ungewöhnlich ländliche Stadtteil Marmstorf, teils umgeben von Wald und Ackerland. Nur einseitig bebaut, bietet die ruhige Straße Kleefeld hier einen weiten Blick nach Nordosten über Bäume und Felder. Die Bebauung ist jedoch eng, die Grundstücke schmal. Darum entwarf die Architektin Laura Hirsch hier ein Gebäude, das sich zu den Seiten abschottet und vor allem nach hinten, in den großen Südwest-Garten öffnet.
“Für sich selbst zu bauen, ist wohl gleichzeitig die schwierigste und schönste Aufgabe für Architekten. Wir durften uns dieser Herausforderung stellen auf diesem Hanggrundstück im Süden von Hamburg. Vorne der Blick übers Feld und hinten die Sonne, seitlich eng die Nachbarn.
”
Das ansteigende Grundstück nutzte sie für eine Split-Level-Bauweise, mit einer ebenerdigen Zufahrt in die Kellergarage vorne, über der das Wohnzimmer und die Kinderzimmer mit eigener Dachterrasse liegen. Ein eingeschobenes Zwischengeschoss öffnet sich zum Garten und enthält Küche und Essbereich. Durch eine offene Bauweise wird das Wohnzimmer so zur Galerie, von der aus eine weitere Dachterrasse erschlossen wird. Fast alle Wohnbereiche sind miteinander verbunden, lichtdurchflutet und bieten spannende Perspektiven.
Das Haus wurde als Holzrahmenbau auf einem Keller in Stahlbetonbauweise errichtet, die innere Beplankung besteht aus Weißtanne, die auch für die Treppen und Teile der Fußböden verwendet wurde. Für den Bodenbelag im Erd- und Zwischengeschoss wurde ein geschliffener Estrich gewählt. Die vorherrschenden Farben sind helles Holz und weiß, dazu passen die Gira E2 und TX_44 in weiß. Die Fassade hingegen prägen Kanthölzer aus Douglasie, die vor den beiden Dachterrassen aufgeweitet werden, um transparenter zu wirken. So entsteht ein Familien-Haus, das sich zwar zu den Seiten abschottet, gleichzeitig aber enorm offen, hell und damit besonders kommunikativ ist.
“In der Materialwahl sind wir ehrlich geblieben. Holz und Beton und weiß verputzte Flächen zeigen, woraus das Haus gebaut ist.
”
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.