Proneben Gut, Salzburger Land

Proneben Gut, Salzburger Land

In diesen Kuschelhütten finden Urlauber Ruhe und Erholung.

Standort

Mühlbach am Hochkönig, Österreich

Kuscheln erwünscht.

"Hochkönigs Bergreich" nennt sich die Ferienregion zu Füßen des Hochkönig. Für passionierte Kletterer ist dieses majestätische Kalkmassiv eine echte Herausforderung. Keine kräfteschonende Seilbahn führt hinauf oder wieder hinunter. Unterhalb des Massivs liegt das romantische Dorf Mühlbach am Hochkönig, in dem Idylle und Gemütlichkeit die Hektik des Alltags vergessen lassen. Die Hoteliersfamilie Deutinger hat sich entschieden, aus dieser Oase etwas ganz Besonderes zu machen: das Proneben Gut.

Das Proneben Gut ist keine gewöhnliche Hotelanlage, keine Ferienwohnung im eigentlichen Sinne und auch kein Wohnen auf dem Bauernhof. Außergewöhnlich war das Konzept einer Mischung aus luxuriösem Wohnen in Anbindung an einen Bauernhof. Daraus entstanden sind Kuschelhütten, in denen die Urlauber Ruhe und Erholung finden. Bei den Gästen fanden diese urigen Unterkünfte so viel Anklang, sodass sich Familie Deutinger für den Bau von fünf weiteren Kuschelhütten 5 Herzen entschied.

Das Schlafzimmer Oma Gretl steht für den Zauber der Vergangenheit.

Jede von ihnen erhielt einen eigenen und liebevollen Namen: Oma Gretl, Die Salzburgerin, Zirberl, Wiesenblume und Schmuckstück. Außerdem hat jede ihren eigenen individuellen Charme. So steht die Oma Gretl für den Zauber der Vergangenheit, Die Salzburgerin ist stylisch, bei Zirberl riecht man regelrecht den Zirbenduft und das Schmuckstück verkörpert die Eleganz.

Im Innenbereich fiel die Entscheidung auf das Schalterprogramm Gira E2. Diese Schalterlinie überzeugt durch ihr reduziertes Design, die klare Formensprache und minimale Linienführung. Außen wurde das Schalterprogramm Gira TX_44 installiert. Es ist spritzwassergeschützt und witterungsbeständig. Eine Serie, die zu jeder Architektur passt.

Rustikal eingerichtet sind die Badezimmer.

Alle Kuschelhütten wurden mit großen Fenstern ausgestattet. Die Urlauber haben somit einen freien Blick in die Natur. Großzügig sind auch die hohen Räume, die den Gästen bereits beim Eintreten das Gefühl von Ruhe und Gelassenheit vermitteln. Unterstützt wird diese Atmosphäre durch eine erstklassige Inneneinrichtung. Es dominieren Fichten-, Eichen- und Lärchenholz, passend zur alpinen Lage. Eine eigene Küche gehört genauso dazu wie eine eigene Sauna. In der kühleren Jahreszeit lädt ein offener Kamin zum Träumen ein, in den wärmeren Monaten lockt ein Balkon oder eine Terrasse zum Verweilen.

Nicht nur Kinder haben Spaß mit den Tieren, auch die Erwachsenen.

Ein Bauernhof zum Anfassen.

Nicht nur Kinder haben Spaß mit den Tieren, auch die Erwachsenen. Hunde, Katzen und Kühe sorgen für unvergessliche Tage im Salzburger Land. Enten, Gänse, Hasen und auch Ziegen gehören zur tierischen Familie. Für Anfänger wie auch für Fortgeschrittene werden spezielle Reitkurse angeboten. Selbst der eigene Hund ist immer herzlich willkommen.

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr