Die Max Grundig Klinik in Bühl im Schwarzwald wurde vom deutschen Unternehmer Max Grundig gegründet. Grundig wollte kein Krankenhaus im eigentlichen Sinn, vielmehr einen anspruchsvollen Rückzugsort. 1986 machte er durch den Erwerb des ehemaligen Sanatoriums auf der Bühlerhöhe seine Vorstellung wahr: Im Mittelpunkt sollte der Mensch stehen und nicht die Krankheit.
Damit verbunden war der Auftrag an die Ärzte, sich mehr Zeit für ihre Patienten zu nehmen. Außerdem war es ihm wichtig, Patienten und ihren Angehörigen das oftmals beklemmende Gefühl einer Krankenhausatmosphäre zu nehmen. Die Klinik gleicht in Komfort, Service und Ästhetik eher einem Luxushotel: gelegen in einem schönen Park mit einem panoramaähnlichen Ausblick über die Rheinebene.
Heute gibt es in der Max Grundig Klinik die Schwerpunkte Innere Medizin, Psychosomatische Medizin, Check-up Zentrum und Radiologisches Zentrum. Die Fachärzte aller Bereiche gehen mit sehr viel Feingefühl auf die Beschwerden der Patienten ein.
Bei den Zimmern wurde viel Wert auf eine gepflegte und gehobene Ausstattung gelegt. Beim kleinen Einzelzimmer mit immerhin 20m² ist eine Sitzgruppe ebenso selbstverständlich wie der Schwesternruf. Das große Einzelzimmer ist ähnlich ausgestattet, nur etwas größer. In der Max Grundig Klinik kann der Patient durchaus ein Doppelzimmer buchen, Angehörige sind herzlich willkommen.
Richtig komfortabel wird es in der Juniorsuite: Schlaf- und Wohnraum sind getrennt und haben insgesamt 50 m². Wer auf Luxus nicht verzichten möchte, dem steht die Max Grundig Suite zur Verfügung. Bei 150 m² besteht die Möglichkeit, nicht nur zu wohnen, sondern auch zu arbeiten. Ein Arbeitszimmer und ein Konferenzraum ist für diejenigen ein großer Vorteil, die während des Aufenthaltes den Arbeitsalltag weiter im Auge behalten müssen.
Passend zum Ambiente fiel die Wahl auf das Schalterprogramm Gira E2, das nicht nur in den Zimmern, sondern in der gesamten Klinik eingebaut wurde. Das dezente Design fügt sich harmonisch in das Gesamtbild ein.
Beim Essen sorgt die Klinik für maximalen Genuss. Leichte Gerichte wie auch deftige Hausmannskost stehen zur Wahl. Die Produkte kommen überwiegend aus der Region. Patienten, die eine Diät machen sollen, werden entsprechend beraten. Speziell ausgebildete Diätköche bereiten das Essen zu.
Zusammen mit verschiedenen Industriepartnern hat Gira ein Musterzimmer ausgestattet. Zustande gekommen ist dieser Anschauungsraum durch zwei Veranstaltungsreihen: "Fit for future" für den Krankenhausbereich und "Zukunft gutes Wohnen" für den Sektor Pflege. Eingeladen waren Vertreter aus dem Klinikfachgebiet, Architekten, Innenarchitekten und Planer.
Verbaut wurde von Gira das Rufsystem 834 Plus, durch das im Ernstfall das Klinikpersonal schnell gerufen werden kann. KNX Tastsensoren zeigen anschaulich, was in der Bustechnologie möglich ist. Der Gira G1 ist die kompakte, optisch ansprechende Bedienzentrale für KNX. Über das hochauflösende Multitouch-Display lassen sich alle Funktionen zur Steuerung intuitiv per Fingertipp oder Geste bedienen. Das elegante Schalterprogramm Gira E22 in Edelstahl und flacher Bauweise wirkt überaus edel und hochwertig.
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.