L’Oréal Headquarters in Düsseldorf

L’Oréal Headquarters in Düsseldorf

Der neue Hauptsitz von L’Oréal Deutschland besticht durch eine elegante, aber dezente Farbgebung im gesamten Gebäude. Gestalterische Akzente bilden die Kommunikationszentren mit ihren verschiedenen Interior Designs im Shabby Chic Look und im Modern Style.

Architekt

HPP Architekten GmbH

https://www.hpp.com/

Bauherr

die developer Projektentwicklung GmbH

https://diedeveloper.de

Fotograf

Ralph Richter (ralph richter photography and film)

https://ralphrichter.com

Standort

Düsseldorf, Deutschland

L’Oréal Horizon verkörpert die Werte Transparenz, Innovation und Nachhaltigkeit.

Mit rund 60 Meter Höhe bildet der neue Hauptsitz von L’Oréal Deutschland das weithin sichtbare nördliche Eingangstor in die Stadt Düsseldorf. Konzeptionell sollte der Entwurf die Werte Transparenz, Innovation und Nachhaltigkeit verkörpern. Das Gebäude spiegelt diese Werte nach innen als auch außen. Der Gebäudename „Horizon“ wurde aus dem übergeordneten Gestaltungsprinzip der horizontalen Gliederung abgeleitet.

LOreal Headquarters Düsseldorf Frontale Sicht
Der Hauptsitz beeindruckt mit einer imposanten, verglasten Fassade. (Quelle: Ralph Richter)

Elegant aber zurückhaltend – mit individuellen Akzenten auf jeder Etage.

Beim Betreten des mit DGNB Gold zertifizierten Gebäudes wird der Besucher von einem weiß-goldenen Interieur in Empfang genommen: Die Farbgebung bietet der Vielschichtigkeit des Konzerns mit seinen 34 verschiedenen Marken über alle Etagen einen eleganten, aber zurückhaltenden Rahmen. Die Kommunikationszonen der Bürowelten von der 3. bis zur 14. Etage wurden dagegen in verschiedenen Styles gestaltet: Ob ein Bereich im Shabby Chic Look oder im Modern Style ausgeführt wurden, das haben die Mitarbeiter der jeweiligen Etage entschieden.

Die Open-Space-Fläche ermöglicht dynamisches Arbeiten an festen sowie flexibel belegbaren Plätzen. (Quelle: Ralph Richter)

Verschiedene Arbeitswelten ermöglichen dynamisches Arbeiten.

Die neuen Arbeitswelten sehen neben den Open-Space-Flächen mit insgesamt 1.000 festen Arbeitsplätzen zusätzlich 890 flexible Arbeitsplätze vor: Darunter eine Vielzahl kleinerer Think Tanks, Besprechungsräume, Phone Booths und einen Silent Room. Den Mitarbeitern wird so selbst überlassen, ob sie lieber im Sitzen, Stehen oder kommunikativ im Team arbeiten oder nach Bedarf eine der vielen Rückzugsmöglichkeiten nutzen wollen, um ungestört einer Aufgabe nachzugehen.

In den gemütlich gestalteten Arbeitsbereichen haben Mitarbeiter die Möglichkeit, entspannt und konzentriert zu arbeiten. (Quelle: Ralph Richter)

Über die Architektur-Referenz.

Gebäudelänge: 90 m

Gebäudetiefe: 16 m

Höhe: 60 m

BGF oberirdisch: 25.000 m2

BGF gesamt: 38.000 m²

NGF: 22.000 m² oberirdisch

Zertifizierung: DGNB Gold

Baubeginn: 2015

Fertigstellung: 2017

Verbaute Gira Produkte

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr