Nach fünfjähriger Planungsarbeit eröffneten Annette Katrin Seidel und ihr Sohn Franz Philip Seidel in der Innenstadt von Pirna ihr Designhotel Laurichhof. Fast unmittelbar an der Elbe, liegt es nicht nur ideal in der Stadt, sondern auch in der Region: Die Metropole Dresden ist nur wenige Minuten entfernt, während die Sächsische Schweiz mit atemberaubenden Naturwundern lockt. Doch mindestens ebenso spektakulär ist die Innengestaltung dieses Designhotels, dessen 27 Suiten jeweils komplette, völlig individuelle Welten darstellen – mit starken Kontrasten, bewussten Überspitzungen aber auch harmonischem Zusammenspiel einzelner Elemente.
Sie tragen Namen wie „Blueberry Fields“, „Whiteout“ oder „Palazzo de Medici“. Sie heißen „Bauhaus“, und sind mit entsprechenden Designklassikern ausgestattet, oder „Mogli“ mit Urwaldtapete und hängenden Rattansesseln – eigentlich muss man im Laurichhof mindestens 27 Nächte bleiben, um jede der 35 m² bis 100 m² großen Suiten einmal zu erleben. Trotz Unterschiede eint sie jedoch ein Anspruch: Sie sind von der Fliese bis zum Stuhl durchgängig mit Designerstücken ausgestattet.
Ein weiterer Clou des Hotel Laurichhof: Hier wird nicht nur eine außergewöhnliche und komfortable Unterkunft geboten, sondern auch Inspiration und Stilberatung – mit einer umfangreichen Palette von Klassik über Romantik bis zur Moderne. Denn wer sich hier in ein Möbelstück oder gleich einen kompletten Innenraum verliebt, kann von der Wandfarbe über den Stuhl bis zur Deckenlampe alles käuflich erwerben – mit Beratung von Interieur-Designern und europaweiter Lieferung. So wird aus Urlaub Probewohnen, eingebettet in ein Verwöhnerlebnis mit sächsischer Gastlichkeit.
„Ein Hotel, so vielseitig wie seine Gäste und so wohnlich wie ein schöneres Zuhause – das war die Idee.“
Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich
schriftlich darauf antworten.