Gira Magazin Organic Tiny House Aussen Header

Gebäudetyp E: Ein Experiment der Zukunft?

Gebäudetyp E: Ein Experiment der Zukunft?

Die Bauindustrie befindet sich im Wandel und das auch nicht erst seit gestern.

Im Zuge der Material- und der Energiewende rückt der Gebäudetyp E nun aber zunehmend in den Fokus von Architekt/-innen und Bauherrschaft. Dieser Gebäudetyp steht für Einfachheit, Experimentelles Bauen, Flexibilität und Nachhaltigkeit und entspricht somit den neuesten Anforderungen an umweltfreundliches und ressourcenschonendes Bauen.

Aber was ist der Gebäudetyp E?

Der Gebäudetyp E soll laut Bundesarchitektenkammer ein regulatorischer Befreiungsschlag für mehr Innovation und gegen die Neubauroutine sein. Als Initiative in Kooperation mit den Architektenkammern der Länder ist der Planungsansatz eine Reaktion auf immer enger gestrickte Normen und Vorschriften, durch die Bauen komplex und kostenintensiver wird. Das »E« wie »Experiment« oder »Einfach Bauen« sorgt dafür, dass innovativ, normenreduziert und ressourcenschonend gebaut werden kann. Das Spiel mit Materialien, Konstruktionen und Zirkularität spielt eine große Rolle. Und hier kommen auch die Produktlösungen von Gira ins Spiel.

Aufputz gehört in den Keller? Längst verjährt.

Gira unterstützt das Prinzip der Zirkularität durch die Entwicklung von Gebäudetechnik, die auf modularen Systemen basiert und sich leicht anpassen oder erweitern lässt. So können die Gira Produkte bei veränderten technischen oder gestalterischen Anforderungen jederzeit und ohne großen baulichen Aufwand ausgetauscht oder erneuert werden.

Die Designlinien Gira Studio AP zahlt insbesondere auf das Thema »Einfaches Bauen« ein: Als Aufputz-Installation, die früher häufig in Keller- oder Abstellräumen eingesetzt wurde, macht Gira diese Aufputz-Variante zum Design-Element, das die Demontage oder den Austausch erleichtert. Dadurch können Gebäude langfristig an neue technologische und funktionale Anforderungen angepasst oder rückgebaut werden.

Gira Produktlösungen gemäß Gebäudetyp E

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr