Gira Light + Building 24_02

Light + Building 2024: Top 3 der Architekt/-innen

Light + Building 2024: Top 3 der Architekt/-innen

Die drei Must-haves der Messe

Auf der Light + Building 2024 haben wir unter anderem drei Produktlösungen vorgestellt, die nicht nur die Herzen von Architekt/-innen höherschlagen lassen, sondern auch im Design neue Maßstäbe setzen. Mit dem Gira System 106 in Schwarz matt, Gira E1 und dem Gira Flächenschalter bringen wir frischen Wind in die Welt der Gebäudetechnik.

Julian Waning Gira auf Light+Building

Drei Innovationen standen bei der diesjährigen Light + Building besonders im Fokus der Architekt/-innen und Innenarchitekt/-innen: Unsere Türkommunikation Gira System 106 in Schwarz matt, die neu eingeführte Designlinie Gira E1 und unser überarbeiteter Gira Flächenschalter. Ein weiteres Highlight war die neue Gira E2 Variante in Lichtgrau, die je nach Funktionseinsatz aus 100% Rezyklat besteht.

Julian Waning

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Schick in Schwarz matt

  • Das Gira System 106 in Schwarz matt verleiht jedem Umfeld einen eleganten Touch.

  • Unterstützt durch eine matte Oberfläche, die nicht nur gut aussieht, sondern durch die widerstandsfähige Pulverbeschichtung auch besonders kratzfest ist.

  • Die ideale Wahl für Designliebhaber/-innen, die Wert auf Ästhetik und Langlebigkeit legen.

  • Das Gira System 106 in Schwarz matt ist ab sofort erhältlich.

Inbegriff minimalistischer Rafinesse

  • Die neue Designlinie Gira E1 beweist, dass weniger mehr ist, mit einer reduzierten Form, die durch weiche Konturen und ein zurückhaltendes Design besticht.

  • Der Gira E1 ist vielseitig einsetzbar und mit über 300 Funktionseinsätzen des Gira System 55 kompatibel.

  • Die Designlinie Gira E1 ist ab 09/2024 erhältlich.

Julian Waning Gira auf Light+Building
Sie haben Fragen zu unseren Neuheiten, die wir auf der Messe vorgestellt haben?

Dann nutzen Sie unsere virtuelle Beratung für Architekt/-innen und buchen Sie sich Ihren 30-minütigen Termin via Teams-Call.

Termin vereinbaren

Neue Ästhetik im Detail

  • Mit seinem kleineren Spaltmaß und flacheren Schaltwinkel setzt der neue Gira Flächenschalter auf puristisches Design.

  • Die große Bedienfläche erleichtert die Nutzung, während das hochwertige, bruchsichere Thermoplast eine dauerhafte, pflegeleichte Optik garantiert.

  • Der Gira Flächenschalter ist ab 08/2024 erhältlich.

Ein weiteres Highlight in Lichtgrau

  • Das Design-Original Gira E2 ist nun in einer neuen Variante in Lichtgrau aus Rezyklat erhältlich.

  • Diese Innovation entspricht dem wachsenden Bedarf vieler Architekt/-innen und Innenarchitekt/-innen nach Schaltern, die aus alternativen, nachhaltigen Materialien hergestellt sind. 

  • Die Schalter werden aus Kunststoffresten der Produktion gefertigt, was zu variierender Verfügbarkeit führen kann.

Gira E2 Lichtgrau Rezyklat

Hotline
Architektur-Service

Senden Sie uns eine E-Mail.
Wir werden Ihnen schnellstmöglich schriftlich darauf antworten.

E-Mail senden

Rufen Sie
uns an

Wir sind gerne für Sie da.

+49 2195 602-8765

Werktags 8:00 – 16:00 Uhr