Smart-Home-Produkte von Gira – wenn Ihr Haus intelligent wird

Smart-Home-Produkte von Gira – wenn Ihr Haus intelligent wird

Wir schalten das Leben ein in einer Welt zwischen An und Aus. Steuern warm, kalt, hell, dunkel, laut, leise. Wir sind die mit den Schaltern. Aber auch so viel mehr.

Ob für Neu- und Bestandsbauten, für die Automatisierung einzelner Funktionen in einzelnen Räumen oder das große Ganze, wir haben für alle Anforderungen die passende Smart-Home-Lösung.

Smart-Home-Systeme

Home Assistent 2.0 Mockup
Gira Home Assistent

Sie wünschen sich Smart-Home-Produkte, wissen aber nicht, welche für Sie infrage kommen? Unser Konfigurator ermittelt Ihre Bedürfnisse und übernimmt die Planung.

Jetzt loslegen

Smart-Home-Funktionen

Smart-Home-Bedienelemente

Smart-Home-Basiselemente

Ratgeber rund ums Smart Home: online & kostenlos

Planungsratgeber Smart Home
Smart-Home-Wissen zum Runterladen

Alles, was Sie rund ums Thema Smart Home wissen müssen: kompakt zusammengefasst als kostenloses PDF.

Jetzt downloaden

Das kann ein Gira Smart Home.

Im Smart Home vernetzen Sie Licht, Jalousie, Heizung und sogar Haushaltsgeräte miteinander, um sie zentral zu steuern. Dabei profitieren Sie von großer Flexibilität: Steuern Sie Ihr Zuhause entweder per Schalter, Sprachsteuerung oder über die digitale Bedienoberfläche der Gira Smart-Home-App. So haben Sie jederzeit die Kontrolle – egal ob auf der Couch oder unterwegs.

Lästige Alltagspflichten nehmen Ihnen Smart-Home-Produkte aber auch komplett ab. Dazu führen automatisierte Szenen die gewünschten Funktionen genau dann aus, wenn Sie es möchten. Eine morgendliche Szene könnte beispielsweise so aussehen:

Lästige Alltagspflichten nehmen Ihnen Smart-Home-Produkte aber auch komplett ab. Dazu führen automatisierte Szenen die gewünschten Funktionen genau dann aus, wenn Sie es möchten. Eine morgendliche Szene könnte beispielsweise so aussehen:

  • Zu einer festgelegten Uhrzeit öffnen sich Ihre Jalousien automatisch, damit Sie angenehm von der Sonne geweckt werden.

  • Gleichzeitig schaltet sich das Radio an und in der Küche brüht die Kaffeemaschine einen heißen Kaffee auf, während Sie gerade am Aufwachen sind.

  • Sie brauchen sich um nichts Gedanken zu machen – außer vielleicht darum, was Sie frühstücken möchten.

Das ist nicht nur komfortabel, sondern verringert auch den Energieverbrauch. Denn Ihr Smart Home schaltet Ihr Licht, die Heizung und Ihre Haushaltsgeräte auch automatisch aus, wenn Sie nicht mehr zu Hause sind oder einfach vergessen haben, sie auszuschalten. Sensoren nehmen dazu die Umgebung wahr und reagieren automatisch auf die Umgebungshelligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und mehr. So vermeidet Ihr Smart Home unnötiges Heizen, ohne dass Sie dafür etwas tun müssen.

Gira Lab: Was ist eigentlich ein KNX Smart Home?

KNX einfach erklärt: Im „Gira Lab” auf YouTube verrät Ihnen Technik-Experte Marco, was KNX ist und wie der weltweite Smart-Home-Standard funktioniert.

Smart-Home-Systeme von Gira: eine Lösung, viele Möglichkeiten.

Mit den Systemen von Gira setzten Sie Ihr Smart Home so um, wie Sie es möchten – in jeder Wohnumgebung. Entweder kabellos zum Nachrüsten in Bestandsbauten und Mietwohnungen oder kabelgebunden für die Integration in Neubauten. So vereinen Sie unzählige Funktionen in einem System und profitieren von vielen Smart-Home-Vorteilen.

Mit den Systemen von Gira setzten Sie Ihr Smart Home so um, wie Sie es möchten – in jeder Wohnumgebung. Entweder kabellos zum Nachrüsten in Bestandsbauten und Mietwohnungen oder kabelgebunden für die Integration in Neubauten. So vereinen Sie unzählige Funktionen in einem System und profitieren von vielen Smart-Home-Vorteilen.

  • Das Gira System 3000 deckt die Basisfunktionen Licht-, Jalousie- und Heizungssteuerung ab. Zur Installation benötigen Sie nichts weiter als die passenden Schaltereinsätze. Die Steuerung läuft entweder direkt am Schalter oder per Bluetooth-App mit dem Smartphone oder Tablet.

  • Mit dem Smart-Home-System Gira One eröffnen sich Ihnen zahlreiche Automatisierungsmöglichkeiten für ein rundum vernetztes Zuhause. Nach der Inbetriebnahme durch den Fachbetrieb können Sie Änderungen jederzeit in Eigenregie vornehmen – schnell und bequem per App.

  • Das Gira KNX System ermöglicht maximalen Wohnkomfort. Durch spezielle Datenkabel werden sämtliche Geräte im Smart Home miteinander vernetzt.

  • Zum Nachrüsten in Bestandsbauten gibt es auch eine kabellose Alternative: das Gira KNX RF System.

Einfach zum Smart Home mit Gira One.

Erfahren Sie, wie Sie mit Gira One einfach und schnell zum zukunftssicheren Smart Home kommen.

Smart-Home-Produkte: Die Basis für Ihr Netzwerk.

Geräte miteinander verbinden, automatisierte Funktionsabläufe erstellen und Ihre gesamte Technik zentral steuern: Der Gira X1 und der Gira HomeServer machen es möglich. Über die Smart-Home-Server können Sie sogar die Türkommunikation mit dem Gira System 106 in Ihr Zuhause integrieren.

Smarte Steuerung: Volle Kontrolle dank Schalter, App, und Sprachassistent.

Behalten Sie Ihre Haustechnik im Griff – manuell mit Tastsensoren oder dem digitalen Interface des Gira G1. Auch per App oder Sprachbefehl können Sie jederzeit Funktionen aktivieren. In unserem Sortiment an Smart-Home-Produkten finden Sie für sämtliche Systeme passende Schalter. Davon sind viele mit den Varianten aus dem Gira System 55 kompatibel: Design, das sich ganz nach Ihrem Stil richtet.

Licht im Smart Home: An, Aus und die ganze Welt dazwischen.

Smarte Beleuchtung kann so vielfältig sein: Neben "An" und "Aus" können Sie die Helligkeit stufenlos einstellen und genau die Lichtfarbe setzen, die gerade Ihrer Stimmung entspricht. Dafür nutzen Sie beispielsweise die Gira Smart-Home-App und oder die Bedienzentrale Gira G1.

Sie möchten Ihr Licht auch im Smart Home manuell steuern? Nichts leichter als das: Die smarten Tastsensoren von Gira setzen in einzigartigen Designvarianten Akzente an der Wand.

Im modernen Zuhause findet eine Koexistenz zwischen dem klassischen Schalter und Smart Home statt.

Hans-Jörg Müller – Leiter Produkt und Design

Gira

Klimasteuerung mit Smart-Home-Produkten – effizient zur Wohlfühltemperatur.

Weder zu warm, noch zu kalt: Im Gira Smart Home herrscht immer die richtige Temperatur, wenn Sie zu Hause sind. Dazu bestimmen Sie z. B. per Zeitschaltuhr, zu welchen Tageszeiten geheizt werden soll. Dank eingebauten Temperatursensoren weiß Ihr System genau, wann Ihre Wohlfühltemperatur erreicht ist und die Heizung abgeschaltet werden kann. So vermeiden Sie unnötige Heizphasen und senken Ihre Energiekosten auf das Nötigste.

Smart-Home-Produkte nachrüsten: So bleiben Sie flexibel.

Die Vorteile eines Smart Homes sind nicht allein Neubauten vorbehalten. Für Bestands- und Altbauten bieten sich kabellose Netzwerke an:

Die Vorteile eines Smart Homes sind nicht allein Neubauten vorbehalten. Für Bestands- und Altbauten bieten sich kabellose Netzwerke an:

Diese Systeme basieren auf einer Datenübertragung per Funk und lassen sich ohne aufwändige Renovierungsarbeiten nachrüsten.

Während das Gira System 3000 per Bluetooth-Verbindung mit dem Smartphone kommuniziert, können Sie das Gira eNet SMART HOME im heimischen WLAN-Netzwerk einbinden. Das KNX RF System nutzt wiederum RF-Technologie, um Geräte miteinander zu vernetzen. So können Sie Ihr Smart Home jederzeit flexibel erweitern – Schritt für Schritt, Raum für Raum.

Sicherheit im Smart Home: Ein gutes Gefühl, rund um die Uhr.

Mit Bränden rechnen wir genau so wenig wie mit Einbruch und Diebstahl. Trotzdem müssen wir auf solche Fälle gefasst sein – vor allem in den eigenen vier Wänden. Deshalb unterstützen Sie Smart-Home-Produkte auch in punkto Sicherheit.

Mit Bränden rechnen wir genau so wenig wie mit Einbruch und Diebstahl. Trotzdem müssen wir auf solche Fälle gefasst sein – vor allem in den eigenen vier Wänden. Deshalb unterstützen Sie Smart-Home-Produkte auch in punkto Sicherheit.

Bei KNX Systemen sorgt der Gira S1 dafür, dass Sie auch unterwegs über eine verschlüsselte Verbindung mit Ihrem Smart Home interagieren können. Das Abfangen von Daten durch Unbefugte wird dabei verhindert.

Zu Hause schieben Sie ungebetenen Gästen mit einer smarten Türkommunikation den Riegel vor. Dank integriertem Kameramodul zeigt Ihnen das Gira System 106, wer an der Haustür klingelt – bevor Sie die Tür öffnen. Die Integration von Rauchmeldern in Ihr Smart Home ist ebenso möglich. So werden Sie im Notfall umgehend informiert und können selbst dann schnell reagieren, wenn Sie gar nicht zu Hause sind.

FAQ – häufig gestellte Fragen zum Thema Smart Home