Zum Inhalt springen

Gira G1

Der neue Gira G1: Ein Bediengerät für alle Gira Smart-Home-Systeme.

Der Gira G1 der zweiten Generation ist die kompakte Multitouch-Zentrale für moderne Gebäudetechnik. Licht, Beschattung, Raumklima, Entertainment und Türkommunikation lassen sich bequem über das brillante Touchdisplay steuern. Als Bediengerät für alle Gira Smart-Home-Systeme überzeugt der neue, leistungsstarke Gira G1 mit einer noch schnelleren Performance, einem hochwertigen 7"-Touchdisplay und einer intuitiven Bedienung. Dank regelmäßiger Software-Updates ist er die richtige Wahl für die Zukunft.

Farbvarianten

Eigenschaften

  • Produkt zur Bedienung von Jalousien, Rollläden und Markisen.

  • Produkt zur individuellen Anpassung der Lichthelligkeit.

  • Produkt zum Schalten und Regulieren von Licht.

  • Mit diesem Produkt regulieren Sie die Heizung für Ihre individuelle Raumtemperatur.

  • Dieses Produkt kann mit anderen Produkten vernetzt werden.

  • Produkt zum Speichern und Abrufen von definierten Abläufen.

  • Dieses Produkt ist für die nachträgliche Installation geeignet.

  • Steuerung von verschiedenen Medien wie Musik.

Gira G1: Funktionen
Das Video dient lediglich als alternative Darstellung des Seiteninhalts. Es enthält keine zusätzlichen Informationen.

Gira G1 bietet intuitive Steuerung, vielseitige Funktionen und moderne Vernetzung. Technik und Komfort werden in einem Gerät vereint.

Home Assistent 2.0 Mockup
Gira Home Assistent

Planen Sie Ihr Smart Home mit KNX einfach online: In weniger als zehn Minuten zur Wunschlösung. Inklusive Vermittlung zum Fachbetrieb.

Jetzt loslegen

Gira G1: Smarte Technik für komfortables Wohnen.

Der Gira G1 sorgt für eine komfortable und intuitive Bedienung aller Smart-Home-Funktionen im Alltag. Das kapazitive Touchdisplay reagiert präzise auf jede Eingabe und macht die Bedienung komfortabel und intuitiv. Dank des integrierten Helligkeitssensors passt sich das Display automatisch der Umgebungshelligkeit an und trägt so zu einem energieeffizienten Betrieb bei. In edlem Schwarz oder klassischem Weiß fügt sich das flache Bediengerät harmonisch in jedes Wohnambiente ein.

Gira G1 2gen weiß Jalousie DE Hero
Für mehr Komfort und Energieeffizienz: Mit dem Gira G1 steuern Sie Ihre Jalousien mit einer Fingerberührung.

Licht, Klima und Jalousien: Smarte Kontrolle für den Alltag.

Der Gira G1 macht die Steuerung Ihres Smart Homes einfacher denn je. Alle wichtigen Funktionen lassen sich zentral bedienen, bequem vom Flur oder Wohnzimmer aus. Steuern Sie das Wohnklima und die Lichtverhältnisse in Ihren vier Wänden ganz nach Wunsch.

  • Licht schalten und dimmen, z.B. Einzel- oder Gruppensteuerung, stufenlos dimmbar

  • Jalousien, Rollläden und Markisen bedienen, z.B. Auf, ab, in Position fahren, automatische Beschattungssteuerung

  • Raumtemperatur regeln, u.a. Sollwert einstellen, Ist-Wert anzeigen, Heiz-/Kühlmodi wechseln

  • Szenen auswählen, z. B. „Willkommen“, „Abend“, „Haus verlassen“

  • Zeitprofile nutzen, u.a. Wochentimer, Urlaubsmodus

Intelligente Türkommunikation für jedes System

Der Gira G1 wird auf Wunsch zur intelligenten Türsprechanlage. So wissen Sie jederzeit, wer vor der Tür steht. Über den in der Wohnung verbauten Gira G1 lassen sich alle Türfunktionen bequem und sicher bedienen. Kompatibel mit Gira Türkommunikationssystemen sowie SIP-basierten Lösungen wie Comelit, Schüco oder TCS.

  • Türruf mittels Klingelton signalisieren

  • Kameraansicht bei einem Türruf oder Livebild auf Abruf verfügbar

  • Tür öffnen über eine individuell konfigurierbare Schaltfläche

  • Freisprechfunktion für klare Audioverbindung in hoher Sprachqualität

  • Verschiedene Klingeltöne konfigurieren und auswählen

  • optional: Etagenruftaster direkt am Gerät anschließbar

Gira G1 2gen weiß tks DE Hero
Erkennen Sie Besucher bequem am Touchscreen des Gira G1 und öffnen Sie per Fingertipp.
Gira G1 2gen schwarz Temperaturfühler DE Hero
Mit dem Gira G1 regeln Sie die Raumtemperatur per Berührung für Ihr Wohlbefinden. Hier mit optionalem Luftfeuchte­sensor.

Alles im Blick: Wetter, Sensorwerte und Systemzustände

Mit dem Gira G1 behalten Sie den Überblick über alle relevanten Informationen rund um Ihr Zuhause. Das Touchpanel zeigt Daten, Zustände und Messwerte übersichtlich an.

  • Wetterdaten abrufen u.a. Anzeige von Temperatur, Wetterlage und Vorhersage in Verbindung mit einer Wetterstation oder einem AddIn

  • Sensorwerte wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit anzeigen

  • Livebilder anzeigen oder Zugriff auf das Kameraarchiv bei Verwendung des Gira HomeServers

  • Systemzustände oder aktuelle Verbrauchsdaten prüfen

Mehr Komfort mit Musik, Profilen und Schnellfunktionen

Der Gira G1 bietet Ihnen nicht nur Steuerung, sondern auch viele praktische Zusatzfunktionen. So lässt sich Ihr Alltag noch angenehmer gestalten.

  • Musiksysteme bedienen, z.B. Sonos oder Sonoro mit Auswahl von Raum, Titel und Lautstärke

  • Diagramme anzeigen und speichern, etwa Energieverbrauch oder Temperaturverläufe. Gira S1 speichert Diagramme; Gira G1 und Gira X1 zeigen sie an, wenn Gira S1 und Server der Wahl vorhanden sind.

  • Benutzerprofile: Gast- und Bewohnerprofile werden vom Gira HomeServer bereitgestellt; Wechsel über Gira G1 möglich.

  • Handflächenfunktion nutzen, um Direktbefehle wie Licht ausschalten oder Szene starten mit einer Geste zu aktivieren

  • Geräteeinstellungen per individuellem PIN-Code schützen

Gira G1 2gen weiß Audio DE Hero
Musik und Lautstärke steuern Sie ebenfalls per Antippen am Gira G1.

Ihr Smart Home, zentral gesteuert.

Ob Gira One, Gira X1 Server oder Gira HomeServer, der Gira G1 passt sich jeder Lösung für Ihr Smart Home nahtlos an. In Verbindung mit dem optimierten Gira HomeServer Client bietet er eine noch schnellere Reaktionszeit und eine verbesserte Systemstabilität im täglichen Einsatz.

Gira G1: Smart im Design
Das Video dient lediglich als alternative Darstellung des Seiteninhalts. Es enthält keine zusätzlichen Informationen.

Intuitive Steuerung, vielseitige Funktionen und moderne Vernetzung. Der Gira G1 vereint Technik und Komfort per Fingertipp.

Gira G1 XS: Reduzierte Variante für gezielte Einsatzbereiche.

Als preisattraktive Alternative bietet Gira zusätzlich den Gira G1 XS an. Mit einem etwas kleineren 6" Touchdisplay zur Steuerung des Smart Homes und einem geringeren Funktionsumfang, ist der Gira G1 XS eine solide Lösung für ein einfaches Smart Building.

Gira G1 Touch Panel an der Wand
Der Gira G1 XS als elegante Bedienzentrale an der Wand: das kompakte Multitouch-Display integriert Beleuchtungs-, Jalousien- und Raumklimafunktion.
Smart Home planen
Gira Fachbetriebsuche

Mehr Infos zu Gira G1 und G1 XS? Hier finden Sie unsere Gira Fachbetriebe, die Sie nicht nur kostenfrei beraten, sondern auch die Installation der Produkte übernehmen.

Betrieb finden

Häufige Fragen zum Gira G1 auf einen Blick.