Smarte Lösungen für den Außenbereich | Gira

Gira Produkte für den Außenbereich

Gira Produkte für den Außenbereich

Automatische Beleuchtung auf dem ganzen Grundstück, eine smarte Sprechanlage an der Haustür und wetterfeste Steckdosen im Garten: Mit Gira genießen Sie jetzt im Frühling modernen Wohnkomfort auch unter freiem Himmel.

Smarte Außenbeleuchtung

Smarte Türsprechanlagen

Wetterfeste Stromversorgung

Planungsratgeber Smart Home Gira Home Assistant
Gira Home Assistant

Planen Sie Ihre smarte Außenbeleuchtung oder Türsprechanlage mit unserem Online-Konfigurator – inklusive Vermittlung zum Fachbetrieb.

Jetzt loslegen

Außenbeleuchtung von Gira: smart, sicher, energieeffizient.

Das eigene Grundstück kann bei Dunkelheit schnell zur Gefahrenzone werden. Schlecht beleuchtete Zufahrten oder Aufgänge sind nicht nur voll mit Stolperfallen, sondern spielen gleichzeitig ungebetenen Eindringlingen in die Karten. Mit einer smarten Lichtsteuerung beugen Sie beiden Risiken vor:

Das eigene Grundstück kann bei Dunkelheit schnell zur Gefahrenzone werden. Schlecht beleuchtete Zufahrten oder Aufgänge sind nicht nur voll mit Stolperfallen, sondern spielen gleichzeitig ungebetenen Eindringlingen in die Karten. Mit einer smarten Lichtsteuerung beugen Sie beiden Risiken vor: Gira Bewegungsmelder schalten das Außenlicht automatisch an, sobald sich jemand Ihrem Haus nähert. Genauso automatisch schaltet sich das Licht auch wieder aus, wenn es nicht benötigt wird. So vermeiden Sie Unfälle, schrecken Einbrecher ab und sparen obendrein Energie. Für größere Grundstücke empfehlen wir den Gira Bewegungsmelder Cube: So können Sie Gebiete in einem Winkel bis zu 240° und 16 m Reichweite abdecken. Wenn Sie Ihre Außenbeleuchtung gleich mit Außensteckdosen kombinieren möchten, ist die Gira Licht- und Energiesäule eine gute Wahl. Die Zwei-in-Eins-Lösung schafft abends stimmungsvolles Ambiente und versorgt tagsüber elektrische Gartengeräte mit Strom.

(Stil-)sicherer Empfang an der Haustür.

Ein herzliches Willkommen für lang ersehnte Gäste und Schutz vor ungebetenen Eindringlingen: Die Gira Türsprechanlagen bieten beides in einem.

Ein herzliches Willkommen für lang ersehnte Gäste und Schutz vor ungebetenen Eindringlingen: Die Gira Türsprechanlagen bieten beides in einem. Als Gegenstück zu den Gira Wohnungsstationen sind sie mit Klingel, Kamera, Namensschild und Hausnummer ausgestattet – stilvolles Design inklusive. Über das Gira System 106 lässt sich die Türkommunikation auch in Ihr Smart Home integrieren. So können Sie per App von überall aus Besuch empfangen, das Eingangslicht einschalten oder die Türe öffnen.

Gira Außensteckdosen: Für jedes Wetter gerüstet.

Rasenmäher, Elektrogrill, Home-Office bei Sonnenschein – es gibt viele Gründe, warum wir selbst im Garten Strom brauchen. Deshalb gehören zum Gira Produktsortiment auch wetterfeste Außensteckdosen mit robustem Rahmen und verschließbarem Klappdeckel.

Rasenmäher, Elektrogrill, Home-Office bei Sonnenschein – es gibt viele Gründe, warum wir selbst im Garten Strom brauchen. Deshalb gehören zum Gira Produktsortiment auch wetterfeste Außensteckdosen mit robustem Rahmen und verschließbarem Klappdeckel. Das Schalterprogramm Gira TX_44 bleibt gemäß der Schutzart IP44 zuverlässig vor Regen und Schmutzpartikeln geschützt. Besonders praktisch: Die Steckdosen lassen sich einfach in die Gira Licht- und Energiesäule integrieren.

FAQ – häufig gestellte Fragen zum Thema Außenbeleuchtung