Gira L+B: (14) Gira TKS-IP-Gateway Neue Leistungsklasse Das Gira TKS-IP-Gateway macht die Bedienung der Türkommunikation mobil, flexibel und überaus komfortabel. Mit dem Gateway lässt sich die Türsprechanlage über das Netzwerk an mobile Endgeräte anbinden, etwa an Smartphones, aber auch an den Computer sowie an das Wandbediengerät Gira G1. Zur Light+Building hat Gira das TKS-IP-Gateway einem technischen Release unterzogen – durch eine neue Prozessor-Generation wird das Gerät noch schneller und bietet eine exzellente Einbindung von IP-Kameras im H.264 Standard. Das Gira TKS-IP-Gateway ist bereits lieferbar. Bildunterschrift: (14) Gira TKS-IP-Gateway: Das Release des Gira TKS-IP-Gateways verfügt über einen neuen leistungsstarken Hauptprozessor mit schnellerem Speicher und bietet eine hohe Kompatibilität bei der Verwendung von IP-Kameras. Bild: Gira Gira L+B: (15) Gira System 106 in der Trendfarbe Schwarz matt Pure Eleganz Das modulare Gira System 106 bietet zahlreiche Funktionsmodule, die sich ganz nach Bedarf und individuellen Vorlieben kombinieren lassen. Auch bei der Installation können Kunden und Kundinnen zwischen bündigem Fassadeneinbau und einer Aufputz-Montage wählen. Zur Light+Building hat Gira das Sortiment um die elegante Farbe Schwarz matt erweitert. Das Gira System 106 in Schwarz matt ist bereits lieferbar. Bildunterschrift: (15) Gira System 106 Schwarz matt: Das Gira System 106 in der Trendfarbe Schwarz matt erweitert das Sortiment der modularen Türstation. Bild: Gira